Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® W360
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,34
Barva
žlutá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,2
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
1,6
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,07 - 0,21
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,35
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
3.829
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
119
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
n.b.
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
75
Tvrdost Shore D
n.b.
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+180
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+200
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Vlastnosti materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® W360 v suchém provozu proti ocelovému hřídeli při teplotě +20 °C.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Absorpce vlhkosti
Absorpce vlhkosti igliduru® W360 je nízká a při použití ve vlhkém prostředí ji lze zanedbat. Při úplném nasycení 1,6 % je však použití pod vodou možné jen ve velmi omezené míře.

Graf 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® W360 klesá s rostoucí teplotou. tento vztah znázorňuje graf 02. Při teplotě +180 °C je přípustný povrchový tlak stále 10 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Kluzná ložiska iglidur® W360 jsou vhodná pro široký rozsah zatížení. diagram. 03 ukazuje deformaci při teplotě. Je zde znázorněno chování materiálů při krátkodobém namáhání.
V případě materiálu iglidur® W360 nemá drsnost povrchu hřídele v rozsahu do 1,6 MPa prakticky žádný vliv na součinitel tření (graf 06). graf. 07 ukazuje výtah výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí. ložiska iglidur® W360 jsou vhodná pro všechny kluzné partnery, přičemž při zatížení 1 MPa vynikají v rotaci hřídele z hliníku hc, Cf53 a nerezové oceli. Pokud materiál vašeho zamýšleného hřídele není uveden ve zde prezentovaných výsledcích testů, kontaktujte nás.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h