iglidur® T220 - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® T220 testovací metoda
Hustota g/cm³ 1,28
Barva bílá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C / 50 % R. H. % hmotnosti 0,3 DIN 53495
Max. absorpce vody % hmotnosti 0,5
Koeficient povrchového tření, dynamický vůči oceli μ 0,20-0,32
pv hodnota, max. (za sucha) MPa x m/s 0,28

Mechanické vlastnosti
E-modul pro ohyb MPa 1.800 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 65 DIN 53452
pevnost v tlaku MPa 55
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 40
Tvrdost dle Shorea 76 DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +100
Max. krátkodobě působící teplota °C +160
Minimální aplikační teplota °C -40
termální / tepelná vodivost W/m x K 0,24 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53753

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v přímém směru Ωcm > 1010 DIN IEC 93
povrchový odpor Ω > 1010 DIN 53482
1) Bez zatížení; není určeno pro posuvné pohyby; možná relaxace materiálu.
Tabulka 01: Materiálová data

pv hodnoty pro T220


Obrázek 01: Přípustné hodnoty pv pro ložiska iglidur® T220 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při 20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y =Nahrát [MPa]

 
iglidur® T220 je speciální materiál pro aplikace v tabákovém průmyslu. Splňuje požadavky tabákového průmyslu (technická databáze). Materiál neobsahuje nežádoucí či zakázané složky, jak to požadují předpokládaní výrobci od roku 2004 dále.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]
Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [m/s]

Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. U ložisek iglidur® T220 se odolnost proti tlaku snižuje s rostoucími teplotami. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
 
Ložiska iglidur® T220 je možné namáhat až do povoleného limitu 45 MPa. Deformace je potom prakticky 2 %. Povolené zatížení je omezené vyššími teplotami. (Obr. 02).

Maximální obvodová rychlost

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 0,4 0,3 1
Krátkodobá 1 0,7 2
Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Maximální povrchové rychlosti ložisek iglidur® T220 ložiska činí až 0,4 m/s s nepřetržitou rotací. Přípustná rychlost je omezována třením a teplem. Od této rychlosti platí, že vyšších rychlostí lze dosáhnout v přerušovaném provozu nebo při lineárních pohybech.

iglidur® T220 Provozní teplota
Dolní - 40 °C
Horní, dlouhodobá + 100 °C
Horní, krátkodobá + 160 °C
Další zajištění axiálně + 50 °C
Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® T220

Teploty

Elasticita ložiska závisí na teplotě. Dokonce i teplota 60 °C vede k výraznému zvýšení elasticity. Při teplotách od +50 °C je třeba zvážit mechanické upevnění.

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0,75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ
Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Nahrátd [MPa]
Y = Koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Splněním požadavků stanovených v tabák zpracujícím průmyslu koeficienty tření a opotřebení ložisek iglidur® T220 jasně předčí i ta nejlepší ložiska iglidur®. Koeficient tření klesá se zatížením, zatímco s vyššími rychlostmi pouze lehce vzrůstá.

iglidur® T220 suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,2 - 0,32 0,09 0,04 0,04
Tabulka 04: Koeficienty tření pro materiál iglidur® T220 na oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Opotřebení, rotační aplikace s různými Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídelí
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiály hřídele

Obr. 06 ukazuje výsledky testů ložisek vyrobených z materiálu iglidur® T220 s různými materiály hřídelí.
Obrázek 07 ukazuje, že s rostoucím zatížením se zvyšuje také opotřebení ložiska. Proto je třeba dbát prostřednictvím vhodného stanovení rozměrů ložiska na to, aby zatížení nepřesáhlo hodnotu 5 MPa.
Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obr. 07: Opotřebení při oscilačních a rotačních aplikacích s Cf53 jako funkce zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = rotace
B = oscilace

Středně Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky -
Tuky, oleje, bez přísad +
Paliva +
Zředěné kyseliny 0
Silné kyseliny -
Zředěné zásady -
Silné zásady -
+ odolný   0 podmíněně odolný   - neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C] Tabulka 05: Chemická odolnost materiálů iglidur® T220


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru > 1010 Ωcm
Povrchový odpor > 1010 Ω

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® T220 jsou odolná proti velmi zředěným zásadám a velmi slabým kyselinám.

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® T220 jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 3 x 10² Gy.

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® T220 nejsou odolná proti vlivům UV záření.

Vakuum

Použití ve vakuu je možné pouze podmíněně. Ve vakuu by měla být testována pouze suchá ložiska vyrobená z materiálu iglidur® T220.

Elektrické vlastnosti

Ložiska vyrobená z materiálu iglidur® T220 jsou elektricky izolovaná.

Program dodávek

Ložiska iglidur® T220 jsou vyráběna podle požadovaných specifikací.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,3 % hmotnosti
Max. absorpce vody 0,5 % hmotnosti
Tabulka 06: Absorpce vlhkosti pro iglidur® T220
Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

Absorpce vlhkosti

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® A200 je cca 0,3 % při běžných klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 0,5 %. Tyto hodnoty jsou tak nízké, že vlhkostní roztažnost je třeba uvažovat pouze v mimořádných případech.

Průměr
d1 [mm]
Hřídel h9
[mm]
iglidur® T220
E10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabulka 07: Důležité tolerance pro ložiska iglidur® T220 podle normy ISO 3547-1 po zalisování

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® T220 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7.
 
Po instalaci do krytu s vývrtem s tolerancí H7 se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH