Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® Q
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,40
Barva
černá barva
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,9
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hm.
4,9
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,05 - 0,15
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,55
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
4.500
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
120
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
89
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
100
Tvrdost Shore D
83
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+135
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+155
Spodní teplota aplikace
°C
-40
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® Q s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska iglidur® Q byla speciálně vyvinuta pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení je iglidur® Q jedním z materiálů s daleko nejlepší odolností proti opotřebení ze všech materiálů iglidur®. Od radiálního zatížení 25 MPa překonávají i kluzná ložiska vyrobená z vysoce otěruvzdorného igliduru® W300. Speciální tuhá maziva extrémně jemně rozložená v materiálu zajišťují bezúdržbový suchý provoz při jakémkoli zatížení.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (100 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku ložisek iglidur® Q klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tuto závislost.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
iglidur® Q je materiál, který se používá při dosažení vysokých hodnot pv při vysokém zatížení. diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® Q při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 100 MPa je deformace při pokojové teplotě menší než 3 %.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Mnoho plastových kluzných ložisek pracujících za sucha vykazuje s rostoucím zatížením klesající součinitel tření. iglidur®® Q v tomto ohledu předčí většinu kluzných ložisek iglidur®® : při vysokém zatížení nabízí materiál vynikající součinitel tření (graf 04 a 05).
Graf 06 ukazuje rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelů, které byly provedeny s kluznými ložisky z igliduru® Q. Pevnost materiálů iglidur® s vysokým zatížením se projeví nad 30 MPa. Zde vyniká zejména iglidur® Q. Další materiály pro vysoké zatížení, jako jsou iglidur® Q2 a TX1, jsou v popředí z hlediska opotřebení při ještě vyšším zatížení. U igliduru® Q je nápadné dobré opotřebení na mnoha různých materiálech hřídelí.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h