iglidur® P210 - materiálová data

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® P Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,40
Barva žlutá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 0,3 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 0,5
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,07 - 0,19
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 0,4

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 2.500 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 70 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 50
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 50
Tvrdost podle Shoreho 75 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +100
Max. krátkodobě působící teplota °C +160
Minimální teplota použití °C -40
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (+23°C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v propustném směru Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω > 1011 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data

Obrázek 02: Povolené hodnoty pv pro iglidur® P210
 
 
Obrázek 01: Přípustné hodnoty pv pro ložiska iglidur® P210 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při +20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]

 
Kluzná ložiska iglidur® P210 poskytují uživatelům univerzální kruhová ložiska, která již prokázala nadprůměrnou provozní životnost v otočných aplikacích při středním zatížení až 20 MPa.

povrchový tlak Obrázek 02: Maximální doporučený povrchový tlak závisí na teplotě (50 MPa až +20 °C)
 
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Deformace vlivem teploty Obrázek 03: Deformace při zatížení a různých teplotách
 
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]

Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® P210 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® P210 během radiálního zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 50 MPa a při pokojové teplotě dosahuje deformace méně než 3 %.

Maximální obvodová rychlost

m/s rotující kývání Lineární
Konstantní 1 0,7 3
Krátkodobá 2 1,4 4
Tabulka 02: Maximální rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® P210 jsou bezúdržbová ložiska vyvinutá pro nízké až střední povrchové rychlosti. Maximálních hodnot uvedených v tabulce 02 lze dosáhnout pouze při velmi nízkém povrchovém tlaku. Uvedená maximální rychlost je rychlost, při níž je dosaženo dlouhodobě povolené teploty oteplením v důsledku tření.

iglidur® P Teplota aplikace
Dolní -40°C
Horní, dlouhodobá +100°C
Horní, krátkodobá +160°C
Další zajištění axiálně +50°C
Tabulka 03: Teplotní limity

Teploty

Vzhledem k extrémní dlouhodobé teplotě použití +100 °C je materiál iglidur® P210 vhodný pro široké spektrum aplikací. Pokud jsou zapotřebí ještě vyšší teploty, je k dispozici nejlépe prodávaný výrobek iglidur® G s horní dlouhodobou teplotou použití 130 °C. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. Rostoucí teploty znamenají vyšší opotřebení. Při teplotách vyšších než +50 °C se doporučuje přídavné zajištění.

Koeficient tření Kluzná rychlost Obrázek 04: Koeficienty tření závisejí na povrchové rychlosti, p = 1 MPa
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = koeficient tření μ
Koeficient třetní Zatížení Obrázek 05: Koeficienty tření závisejí na zatížení, v = 0,01 m/s
 
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Stejně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření µ se mění se zatížením (obr. 04 a 05).
iglidur® P Bez mazání mazací tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tabulka 04: Koeficienty tření proti oceli
(RA = 1 µm, 50 HRC)

Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Mtariály hřídelí

Obrázek 06 znázorňuje souhrn výsledků testů kluzných ložisek iglidur® A210 s různými materiály hřídelí. Při rotačních pohybech s radiálním zatížením nižším než 1 MPa je opotřebení materiálu iglidur® P210 obecně velmi nízké. Opotřebení je výrazně vyšší pouze v kombinaci s hřídelí St37. Obecně platí, že opotřebení během rotace je vyšší než při otočné aplikaci se stejným zatížením. To se mění pouze při zatížení od 25 MPa (obr. 07).
Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obr. 07: Opotřebení při oscilačních a rotačních aplikacích s Cf53 jako funkce zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = Cf53, rotace
B = Cf53, otáčení

 
 

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky -
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0
Silné kyseliny -
Zředěné zásady -
Silné zásady -
+ odolné      0 podmíněně odolné      - není odolné
 
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost iglidur® P

Tabulka chemické odolnosti

Ložiska iglidur® P210 mají dobrou odolnost proti chemikáliím. Jsou odolná proti většině lubrikantů. iglidur® P210 neovlivňuje většina slabých organických a anorganických kyselin.

Radioaktivní záření

Ložiska vyrobená z iglidur® P210 jsou podmíněně vhodná pro prostředí s radioaktivním zářením. Odolávají radiační intenzitě až 3 x 10² Gy.
 

Oodlnost UV

Kluzná ložiska iglidur® P210 mají srovnatelně dobrou odolnost proti UV záření.
 

Podtlak

Stávající vlhkost ložisek iglidur® P210 se snižuje ve vakuu. Použití ve vakuu je možné pouze v omezené míře.
 

Elektrické vlastnosti

Ložiska iglidur® P jsou elektricky izolovaná.
Specifický odpor v propustném směru > 1012 Ωcm
Povrchový odpor [Ω] > 1011 Ω

Maximální absorpce vlhkosti  
od +23 °C/50 % r. F. 0,3 %hm.
Maximální absorpce vody 0,5 %hm.
Tabulka 06: Absorpce vlhkosti
Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Diagram 9: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

Absorpce vlhkosti

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® P210 je přibližně 0,3 %hm. při standardních klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 0,5 %. Tato nízká absorpce vlhkosti je jasně pod hodnotami materiálu iglidur® G.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® P210
E10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Montážní tolerance

Ložiska iglidur® P210 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10. Při určitých rozměrech se závislost tolerance na tloušťce stěny liší od této (viz program dodávek)



Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH