Změna jazyka :
Rychlost povrchu
U kluzných ložisek je vždy důležitá obvodová rychlost. Rozhodující nejsou absolutní otáčky, ale relativní otáčky mezi hřídelí a ložiskem.
Povrchová rychlost se vyjadřuje v metrech za sekundu [m/s] a vypočítá se z rychlosti n [UPM] podle následujícího vzorce.
Otáčky: v = n d1 π/(60 * 1 000)[m/s]
Otáčivé pohyby: v = d1 π 2 * β/360 * f/1,000[m/s]
veličiny ve vzorcích:

Při různých rychlostech, například při otáčivých pohybech, je potřebná hodnota průměrná povrchová rychlost v (viz výše uvedený vzorec).
Vnitřní průměr ložiska [mm]
Frekvence [s]
Úhel [°]
Otáčky za minutu
Kluzná ložiska iglidur byla vyvinuta pro nízké až střední obvodové rychlosti trvalého provozu.
Tabulky 01 a 02 uvádějí přípustné povrchové rychlosti kluzných ložisek iglidur pro rotační, otočné a lineární pohyby.
Tyto povrchové rychlosti jsou mezními hodnotami za předpokladu minimálního tlaku ložisek.
V praxi se těchto limitů často nedosahuje kvůli střídavému působení vlivů. Každé zvýšení tlaku vede nevyhnutelně ke snížení přípustných povrchových rychlostí a naopak.
Mezní otáčky jsou určeny nárůstem teploty ložiska. To je také důvod, proč jsou pro různé typy pohybů udávány různé rychlosti.
Při lineárních pohybech lze hřídelí odvádět více tepla, protože ložisko využívá delší plochu hřídele.
Úvahy o přípustných povrchových rychlostech by měly zahrnovat také odolnost kluzných ložisek proti opotřebení. Vysoké povrchové rychlosti mají automaticky za následek odpovídající vysokou míru opotřebení. S vyšší rychlostí povrchu roste nejen rychlost opotřebení, ale také absolutní opotřebení.
V praxi je koeficient tření závislý na obvodové rychlosti. Vysoké obvodové rychlosti mají vyšší koeficient tření než nízké obvodové rychlosti. Graf 01 ukazuje tuto závislost na příkladu ocelového hřídele (Cf53) se zatížením 0,7 MPa.
| Materiál | Rotace | Oscilace | Lineární |
|---|---|---|---|
| Základní | |||
| iglidur G | 1 | 0,7 | 4 |
| iglidur J | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur M250 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| iglidur W300 | 1 | 0,7 | 4 |
| iglidur X | 1,5 | 1,1 | 5 |
| Univerzální | |||
| iglidur K | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur P | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur GLW | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| Vytrvalostní běžec | |||
| iglidur J260 | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur J3 | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur J350 | 1,3 | 1 | 4 |
| iglidur L250 | 1 | 0,7 | 2 |
| iglidur R | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| iglidur D | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur J200 | 1 | 0,7 | 10 |
| Vysoké teploty | |||
| iglidur V400 | 0,9 | 0,6 | 2 |
| iglidur X6 | 1,5 | 1,1 | 5,4 |
| iglidur Z | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0,8 | 0,6 | 2 |
| Vysoká chemická odolnost | |||
| iglidur H | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur H1 | 2 | 1,0 | 5 |
| iglidur H370 | 1,2 | 0,8 | 4 |
| iglidur H2 | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
| Kontakt s potravinami | |||
| iglidur A180 | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| iglidur A200 | 0,8 | 0,6 | 2 |
| iglidur A351 | 1 | 0,8 | 2,5 |
| iglidur A500 | 0,6 | 0,4 | 1 |
| iglidur T220 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| Speciální oblasti použití | |||
| iglidur F | 0,8 | 0,6 | 3 |
| iglidur H4 | 1 | 0,7 | 1 |
| iglidur Q | 1 | 0,7 | 5 |
| iglidur A290 | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur UW | 0,5 | 0,4 | 2 |
| iglidur B | 0,7 | 0,5 | 2 |
| iglidur C | 1 | 0,7 | 2 |
| Materiál | Rotace | Oscilace | Lineární |
|---|---|---|---|
| Základní | |||
| iglidur G | 2 | 1,4 | 5 |
| iglidur J | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur M250 | 2 | 1,4 | 5 |
| iglidur W300 | 2,5 | 1,8 | 6 |
| iglidur X | 3,5 | 2,5 | 10 |
| Univerzální | |||
| iglidur K | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur P | 1,4 | 4 | |
| iglidur GLW | 1 | 0,7 | 3 |
| Vytrvalostní běžec | |||
| iglidur J260 | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur J3 | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur J350 | 2 | 2,3 | 8 |
| iglidur L250 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur R | 1,2 | 1 | 5 |
| iglidur D | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur J200 | 1,5 | 1,1 | 15 |
| Vysoké teploty | |||
| iglidur V400 | 1,3 | 0,9 | 3 |
| iglidur X6 | 3,5 | 2,5 | 10 |
| iglidur Z | 3,5 | 2,5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| Vysoká chemická odolnost | |||
| iglidur H | 1,5 | 1,1 | 4 |
| iglidur H1 | 2,5 | 1,5 | 7 |
| iglidur H370 | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur H2 | 1 | 0,7 | 3 |
| Kontakt s potravinami | |||
| iglidur A180 | 1,2 | 1 | 5 |
| iglidur A200 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur A350 | 1,2 | 0,9 | 3 |
| iglidur A500 | 1 | 0,7 | 2 |
| iglidur A290 | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur T220 | 1 | 0,7 | 2 |
| Speciální oblasti použití | |||
| iglidur F | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur H4 | 1,5 | 1,1 | 2 |
| iglidur Q | 2 | 1,4 | 6 |
| iglidur UW | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur B | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur C | 1,5 | 1,1 | 3 |
Všechny materiály a produkty jsou testovány ve zkušební laboratoři igus, která je největší zkušební laboratoří v tomto odvětví, a to v reálných podmínkách s ohledem na opotřebení a odolnost. Díky tomu je možné přesně predikovat jejich životnost.
Společnost igus na požádání provádí zákaznické testy, jejichž cílem je otestovat použití produktů ve zcela individuálních podmínkách.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h