Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® AB
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Barva
žlutá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,8
ISO 175
max. celková absorpce vlhkosti
% hm.
1,6
ISO 62
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,18 - 0,31
Hodnota pv, max. (za sucha)
MPa x m/s
0,25
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Pevnost v tlaku
MPa
40
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
25
Tvrdost Shore D
70
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+70
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+140
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při +23 °C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® AB s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® AB byl speciálně vyvinut pro použití v oblastech s vysokými hygienickými požadavky. Takové aplikace často zahrnují ručně ovládaná otočná zařízení (dveře, lékařský nábytek atd.)." Materiál snižuje zátěž zárodky v ložiskové mezeře, ale - stejně jako všechny antibakteriální "materiály - nenahrazuje vhodná hygienická opatření.

Graf 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® AB klesá s rostoucí teplotou. Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. O tribologii nelze vyvozovat žádné závěry.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® AB při radiálním zatížení. Případná plastická deformace závisí mimo jiné na době trvání zatížení.
Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na partnerovi, s nímž se páruje. Příliš hladké hřídele zvyšují součinitel tření i opotřebení ložiska. diagram. 06 ukazuje rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelů. Při otáčení se zatížením 1 MPa je opotřebení všech testovaných hřídelů velmi podobné. Pouze u hřídelí z tvrdě eloxovaného hliníku dochází ke znatelně zvýšenému opotřebení. Míra opotřebení při otáčení a rotaci s rostoucím zatížením je při jinak stejných parametrech rovněž velmi blízká, jak ukazuje graf 07.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h