iglidur® H2 - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® H2 Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,72
Barva hnědá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 0,1 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 0,2
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,07 - 0,3
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 0,58

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 10.300 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 210 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 109
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 110
Tvrdost podle Shoreho 88 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +200
Max. krátkodobě působící teplota °C +240
Minimální teplota použití °C -40
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v propustném směru Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω > 1014 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data




Graf 01: Pro ložiska iglidur® H4 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při 20 °C, instalované v ocelovém pouzdru.

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y =Nahrát [MPa]

V aplikacích s ložisky iglidur® H2 jsou středem zájmu ekonomické aspekty. Vůbec poprvé je možné nabídnout tak vysoce výkonné ložisko pro velkoobjemové aplikace s těmito technickými přednostmi za takovou nízkou cenu: teplota do 200 °C, přípustný povrchový tlak do 110 N/mm a vynikající chemická odolnost. Ložiska iglidur® H2 jsou samomazná a vhodná pro všechny pohyby.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]
Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [m/s]

Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® H2 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
 
Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® H2 s radiálními zatíženími. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 110 MPa a při pokojové teplotě dosahuje deformace méně než 3 %. Hodnoty pro pevnost v ohybu a tlaku přesahují hodnoty pro iglidur® H při pokojové teplotě.

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 0,9 0,6 2,5
Krátkodobá 1 0,7 3
Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Při vývoji materiálu iglidur® H2 byly středem zájmu finanční aspekty a mechanická stabilita. Přípustné obvodové rychlosti tohoto ložiska jsou poměrně nízké, což primárně dovoluje aplikace s pomalými pohyby nebo přerušovaným provozem.

iglidur® H2 Provozní teplota
Dolní - 40 °C
Horní, dlouhodobá + 200 °C
Horní, krátkodobá + 240 °C
Další zajištění axiálně + 110 °C
Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® H2

Teploty

Materiál iglidur® H2 je mimořádně teplotně odolný materiál. Krátkodobá přípustná maximální teplota je +240 °C, což umožňuje kluzným ložiskům iglidur® H2 nasazení v aplikacích s nízkým zatížením, jako jsou např. sušičky. S rostoucí teplotou se však pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® H2 snižuje výrazněji než v případě iglidur® H. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. S rostoucí teplotou se zvyšuje opotřebení. Při teplotách vyšších než +110 °C se doporučuje přídavné zajištění.

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0,75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ
Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Nahrátd [MPa]
Y = Koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Obrázky 04 až 06 objasňují, jak se koeficienty tření ložisek iglidur® H2 mění s různými povrchovými rychlostmi, zatížením a povrchovými úpravami.
iglidur® H2 suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,07 - 0,30 0,09 0,04 0,04
Tabulka 04: Koeficienty tření pro materiál iglidur® H2 na oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiály hřídele

Pokud jde o odolnost proti opotřebení materiálu iglidur® H2, musíme znovu podotknout, že toto kluzné ložisko bylo vyvinuto spíše pro aplikace s vysokou mechanickou stabilitou. Odolnost proti opotřebení však nedosahuje, v žádné kombinaci pouzdro/hřídel, hodnot materiálu iglidur® H370.
 
Pokud použijete kluzná ložiska iglidur® H2, neměla by být kombinována s tvrdě chromovanými hřídelemi. Hřídele vyrobené z oceli CF53 a V2A jsou podstatně lepší, jak je vidět na obrázcích 06 a 07.
Obr. 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obrázek 07: Opotřebení při otočných a rotačních aplikacích s různými materiály hřídelí, p = 2 MPa
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A= Cf53
B= tvrdě chromovaná ocel
C= V2A
D= St37
 
modrá = rotace
růžová = oscilace

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny + to 0
Silné kyseliny + až -
Zředěné zásady +
Silné zásady +
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost ložisek iglidur® H2


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru > 1015 Ωcm
Povrchový odpor > 1014 Ω

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® H2 mají dobrou odolnost proti chemikáliím. Jsou odolná proti většině lubrikantů. Na iglidur® H2 nepůsobí většina slabých organických a anorganických kyselin.

Radioaktivní záření

iglidur® H2 snáší neutronové i gama záření bez znatelné ztráty vynikajících mechanických vlastností. Ložiska iglidur® H2 jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 2 x 10² Gy.

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® H2 se mění vlivem UV záření a dalších klimatických vlivů. Povrch se stává drsnější a pevnost v tlaku klesá. Proto by použití ložisek iglidur® H2 v aplikacích přímo vystavených klimatickým vlivům mělo být testováno.

Vakuum

Ve vakuu dochází k odplynění prvků s nízkým obsahem vody. Použití ve vakuu je možné.

Elektrické vlastnosti

Ložiska iglidur® H2 jsou elektricky izolující.
 

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,1 % hmotnosti
Max. absorpce vody 0,2 % hmotnosti
Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

Absorpce vlhkosti / Absorpce vlhkosti ložisek

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® H4 je cca 0,1 % při běžných klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 0,2 %. iglidur® H2 je tudíž ideálním materiálem pro mokré prostory.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® H2
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® H4 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9).

Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci v plášti s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky upraví na toleranci F10.

Výrobní program

Ložiska iglidur® H2 jsou vyráběna podle objednacích specifikací. Kontaktujte nás prosím v případě aplikací s velkým počtem ložisek vyrobených z materiálu iglidur® H2 jako alternativa k materiálu iglidur® H a H370.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH