iglidur® H - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® H Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,71
Barva šedá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 0,1 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 0,3
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,07 - 0,2
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 1,37

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 12.500 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 175 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 81
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 90
Tvrdost podle Shoreho 87 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +200
Max. krátkodobě působící teplota °C +240
Minimální teplota použití °C -40
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektrické vlastnosti1)
Specifický odpor v propustném směru Ωcm < 105 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω < 102 DIN 53482
1) Dobrá vodivost tohoto plastu může za určitých podmínek podpořit korozi kovových částí, s nimiž je v kontaktu.
Tabulka 01: Materiálová data

pv hodnoty pro H
 
 
Obr. 01: Přípustné hodnoty PV pro ložiska iglidur®{SBA} s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při +20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]

 
iglidur® H je termoplastický materiál zpevněný vlákny speciálně vyvinutý pro aplikace s vysokou atmosférickou vlhkostí nebo pod vodou. Ložiska vyrobená z materiálu iglidur® H lze použít zcela bez lubrikace; v aplikacích ve vlhkých prostorech fungují okolní média jako dodatečný lubrikant.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]
Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [m/s]

Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® H snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
 
Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® H s radiálními zatíženími. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 90 MPa je deformace přibližně 2,5 %.

Maximální obvodová rychlost

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 1 0,7 3
Krátkodobá 1,5 1,1 4
Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Maximální přípustná obvodová rychlost závisí na tom, zda teplota v místě ložiska výrazně stoupá či nikoli. iglidur® H je vhodný pro suchý provoz pro maximální obvodovou rychlost 1 m/s (rotační) a 4 m/s (lineární). Lineární pohyby umožňují vyšší obvodové rychlosti, jelikož k chlazení přispívá velká plocha hřídele.

iglidur® H Provozní teplota
Dolní - 40 °C
Horní, dlouhodobá + 200 °C
Horní, krátkodobá + 240 °C
Další zajištění axiálně + 120 °C
Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® H

Teploty

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® H snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.
 
Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. Při teplotách vyšších než +120 °C se doporučuje přídavné zajištění.

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0,75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ
Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Nahrát [MPa]
Y = Koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Podobně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření se mění se zatížením.
Zajímavé je, že koeficient tření μ mírně poklesne při zvýšení povrchové rychlosti při konstantním zatížení (viz obrázky 04 a 05)
iglidur® H suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,07 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabulka 04: Koeficienty tření pro materiál iglidur® G na oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiály hřídele

Obr. 06 a 07 znázorňují výsledky testů kluzných ložisek vyrobených z materiálu iglidur® H s různými materiály hřídelí.
 
Ložiska vyrobená z materiálu iglidur® H se chovají velmi odlišně s různými materiály hřídelí při rotačních a otočných aplikacích. Zatímco hřídele Cf53 a St37 nabízejí nejlepší koeficienty opotřebení u rotačních aplikací, hřídel V2A, která se nachází v hodnocení z hlediska rotačních pohybů mnohem níže, je kromě materiálu St37 nejvhodnější pro otočné pohyby. Naproti tomu tvrdě chromované hřídele s ložisky iglidur® H jsou výhodné pouze při velmi nízkých zatíženích.
Obr. 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obr. 07: Opotřebení při otočných a rotačních aplikacích s různými materiály hřídelí, p = 2 MPa
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = Cf53
B = tvrdě chromovaná ocel
C = V2A
D = St37
 
modrá = rotace
růžová = oscilace

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny + to 0
Silné kyseliny + až -
Zředěné zásady +
Silné zásady +
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost ložisek iglidur® H


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru < 105 Ωcm
Povrchový odpor < 102 Ω
Ložiska iglidur® H jsou elektricky izolovaná.

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® H mají dobrou odolnost proti chemikáliím. Proto se i agresivní chemikálie může chovat jako mazivo.

Ložiska iglidur® H nejsou odolná proti horkým, oxidujícím kyselinám.

Radioaktivní záření

iglidur® H snáší neutronové i gama záření bez znatelné ztráty vynikajících mechanických vlastností. Ložiska iglidur® H jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 2 x 10² Gy.

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® H jsou odolná proti UV záření jen podmíněně. Vlivem účinků počasí se povrch ložisek iglidur® H stává drsnější a pevnost materiálu v tlaku klesá.

Vakuum

Pro použití ve vakuu by vodní prvky, byť jen malé, měly být odplyněny.

Elektrické vlastnosti

Ložiska iglidur® H jsou elektricky vodivá.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,1 % hmotnosti
Max. absorpce vody 0,3 % hmotnosti
Tabulka 06: Absorpce vlhkosti pro iglidur® H
Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

Absorpce vlhkosti / Absorpce vlhkosti ložisek

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® G je cca 0,1 % při běžných klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 0,3 %. iglidur® H nenasává, a je tudíž velmi vhodné pro aplikace ve vlhkém prostředí.

Průměr
d1 [mm]
Hřídel h9
[mm]
iglidur® H
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabulka 07: Důležité tolerance pro ložiska iglidur® H podle normy ISO 3547-1 po zalisování

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® H jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimum h9). Ložiska jsou navržena pro zalisování v pouzdrech s tolerancí h7. Po instalaci do krytu se jmenovitým průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci F10. Při určitých rozměrech se závislost tolerance na tloušťce stěny liší od této (viz program dodávek)


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH