iglidur® D - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® D Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,40
Barva zelená
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 0,3 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 1,1
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,08 - 0,26
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 0,27

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 2.000 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 72 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 70
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 23
Tvrdost podle Shoreho 78 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +110
Minimální teplota použití °C -50
Tepelná vodivost W/m x K 0,25 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v propustném směru Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω > 1014 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data

Obr. 01: Povolené hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® D


Obrázek 01: Přípustné hodnoty pv pro ložiska iglidur® D s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při 20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y =Nahrát [MPa]

 
Při vývoji iglidur® D jako materiálu kluzných ložisek byl kladen velký důraz na vysoký výkon a velmi nízké náklady. Kromě toho by měl dosahovat nízkých koeficientů tření při suchém provozu, zejména při vysokých rychlostech. Materiál obsahující silikon navíc dosahuje extrémně nízkých koeficientů tření při suchém provozu a pracuje téměř bez vlivu efektu drhnoucího klouzání.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]
Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [%]

Mechanické vlastnosti

Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností. S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® D snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje.

 
Ložiska iglidur® D byla vyvinuta hlavně pro nízké a střední radiální zatížení. Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® D s radiálními zatíženími. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 23 MPa je deformace přibližně 3 %. Trvalá deformace může být až do této hodnoty zanedbatelná. Je však také závislá na době expozice.

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 1,5 1,1 8
Krátkodobá 3 2,1 10
Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Ložiska iglidur® D jsou vhodná pro vysoké obvodové rychlosti. Při lineárních pohybech jsou přípustné rychlosti až 10 m/s! I zde lze uvedené maximální hodnoty dosáhnout pouze při minimálním tlakovém zatížení. Specifikované hodnoty ukazují rychlost, při které může důsledkem tření vzrůst teplota až na dlouhodobě přípustnou hodnotu.

iglidur® D Teplota aplikace
Dolní - 50 °C
Horní, dlouhodobá + 90 °C
Horní, krátkodobá + 110 °C
Další zajištění axiálně + 50 °C
Tabulka 03: Teplotní limity

Teploty

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® D snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. Při teplotách vyšších než +50 °C se doporučuje přídavné zajištění.
 

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0,75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ
Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Koeficient tření μ
Y = Nahrát [MPa]

Tření a opotřebení

Podobně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření klesá se zatížením. V rozmezí Ra mezi 0,4 a 0,6 μm dosahuje koeficient tření optimálních hodnot.
 
iglidur® D Bez mazání mazací tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

Tabulka 04: Koeficienty tření proti oceli
(RA = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

materiály hřídelí

Obrázky 06 až 07 znázorňují souhrn výsledků testů ložisek vyrobených z iglidur® D s různými materiály hřídelí.
 
Kontaktujte nás v případě, že v tomto seznamu nenaleznete svůj materiál hřídele.
Informace ohledně opotřebení Obrázek 07: Opotřebení při otočných a rotačních aplikacích s různými materiály hřídelí, p = 2 MPa
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = Cf53
B = tvrdě chromovaná ocel
C = V2A
D = St37
 
modrá = rotace
růžová = oscilace

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady + to 0
+ odolné      0 podmíněně odolné      - není odolné
 
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost ložisek iglidur® D


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru > 1014 Ωcm
Povrchový odpor > 1014 Ω

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® D jsou odolná proti velmi slabým kyselinám, zředěným zásadám i palivům a všem druhům lubrikantů.
 

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® D jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 3 x 10² Gy.

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® D jsou odolná proti UV záření, s pokračující expozicí však dochází ke zhoršování tribologických vlastností.

Vakuum

Ve vakuu se iglidur® D odplyňuje. Použití ve vakuu je možné pouze v omezené míře.

Elektrické vlastnosti

Ložiska iglidur® D jsou elektricky izolovaná.

Program dodávek

Ložiska iglidur® D jsou vyráběna podle požadovaných specifikací. Kontaktujte nás prosím v případě aplikací s velkým počtem ložisek vyrobených z materiálu iglidur® D jako alternativa k materiálu iglidur® J.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,3 % hmotnosti
Max. absorpce vody 1,1 % hmotnosti

Tabulka 06: Absorpce vlhkosti pro iglidur® D
Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

Absorpce vlhkosti / Absorpce vlhkosti ložisek

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® J je přibližně 0,3 %hm. při standardních klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 1,1 %. Tato nízká absorpce vlhkosti umožňuje také použití v mokrém prostředí.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® D
E10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® D jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9).
 
Ložiska jsou navržena pro zalisování v pouzdrech s tolerancí h7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10.



Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH