Změna jazyka :
Pro provedení série testů v laboratoři igus® poskytl zákazník hřídele použité v aplikaci. Zkoušky byly provedeny ve zkušební laboratoři na místě pomocí standardního zkušebního stroje (obrázek 1). V aplikaci zákazníka je částečně možný vysoký průnik nečistot. Mazání proto není žádoucí a navíc mazání nutné pro jehlová ložiska lze zaručit pouze v mezních hodnotách po celou dobu provozu. Proto byla testována kluzná ložiska v běžném provozu, tj. suchá bez mazání, a jehlová ložiska s mazáním a bez mazání. V prvním kroku byly všechny zkoušky provedeny bez vniknutí nečistot. u kluzných ložisek iglidur® bylo opotřebení určeno prostřednictvím změny vnitřního průměru ve směru zatížení. Za tímto účelem byl vnitřní průměr změřen vnějším mikrometrem před zkouškami a po nich. Rozdíl představuje opotřebení. Pomocí frekvence cyklů byl stanoven provozní výkon pro porovnání opotřebení. Vnitřní průměr jehlových ložisek nebylo možné měřit prostředky, které byly k dispozici v laboratoři. Zde bylo opotřebení určeno prostřednictvím úbytku hmotnosti.

Obrázek 1: Zkoušky byly provedeny ve zkušební laboratoři na místě pomocí standardního zkušebního stroje.
1
Páka pro přenos výkonu
2
zatížení
3
Zkušební bod
Zkouška opotřebení byla provedena za následujících parametrů:
Parametr
hodnota
ložisko
iglidur® P210
iglidur® Q
iglidur® Q2
Jehlové ložisko
jehlové ložisko
hřídel
Zákaznická hřídel (nitridovaná)
Hřídel zákazníka (nitridovaná)
Hřídel zákazníka (nitridovaná)
Hřídel zákazníka (nitridovaná)
Hřídel zákazníka (nitridovaná)
zatížení
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
Typ pohybu
Otáčení
Otáčení
Otočný
Otočný
Otáčení
Úhel natočení
60°
60°
60°
60°
60°
rychlost
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
mazání
bez
ne
ne
ne
OKS 400 (jednorázově)
Cílový počet cyklů
600000
600000
600000
600000
600000

Obrázek 2: ložisko iglidur® P210 testované bez mazání s přidruženým hřídelem.

Obrázek 3: Ložisko iglidur® Q testované bez mazání s přidruženým hřídelem.

Obrázek 4: ložisko iglidur® Q2 testované bez mazání s přidruženým hřídelem.

Obrázek 5: Jehlové ložisko zkoušené bez mazání s přidruženým hřídelem
iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2; p=4MPa; v=0,01 m/s; úhel natočení 60°.
Jehlová ložiska bez mazání selhala přibližně po 1/10 až 1/3 jmenovité doby provozu. Hřídel byla rovněž vážně poškozena. Mazaná jehlová ložiska se ztížila. To je pravděpodobně způsobeno mazivem, které se v ložisku usadilo a vázalo na sebe otěr a nečistoty. Přesto se zdá, že došlo jen k velmi malému opotřebení ložiska. Všechna ložiska iglidur® dosáhla své cílové životnosti a jsou stále plně funkční, stejně jako mazaná jehlová ložiska. Také hřídele vykazují jen nepatrné známky opotřebení. Kluzná ložiska z materiálu iglidur® P210 dosáhla nejlepších výsledků opotřebení a také chod hřídelí vypadá nejlépe v kombinaci s kluznými ložisky iglidur® P210. na základě těchto výsledků je doporučením pro nemazané ložisko v dané aplikaci kluzné ložisko z materiálu iglidur® P210. V dalším kroku lze podle potřeby provést i další zkoušky s vniknutím nečistot.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h