iglidur® A160 - Údaje materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® A160 testovací metoda
Hustota g/cm³ 1,0
Barva modrá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C / 50 % R. H. % hmotnosti 0,1 DIN 53495
Max. absorpce vody % hmotnosti 0,1
Koeficient povrchového tření, dynamický vůči oceli µ 0,09 - 0,19
hodnoty pv (za sucha) MPa x m/s 0,25

Mechanické vlastnosti
E-modul pro ohyb MPa 1.151 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 19 DIN 53452
pevnost v tlaku MPa 37
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 15
Tvrdost dle Shorea 60 DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +100
Minimální aplikační teplota °C -50
termální / tepelná vodivost [W/m x K] 0,30 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v přímém směru Ωcm > 1012 DIN IEC 93
povrchový odpor Ω > 1012 DIN 53482


 
 
Obr. 01: Přípustné hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® A160 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli při +20 °C instalované v ocelovém pouzdru.
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska iglidur® A160 jsou charakterizována extrémní odolností k médiím při nízké ceně. Tribologicky optimalizovaný materiál lze použít při teplotách až do +90 °C a rovněž se vyznačuje splněním požadavků potravinářského sektoru. Profil vlastností je doplněn o „vizuální detekovatelnost“ - např. modrou barvu často vyžadovanou v průmyslu.

Obrázek 02: Maximální doporučený povrchový tlak závisí na teplotě (15 MPa až +20 °C)
 
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Obrázek 03: Deformace při zatížení a různých teplotách
 
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]

Mechanické vlastnosti

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku ložisek iglidur® A160 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje. Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností.
 
Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® A160 s radiálními zatíženími. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 15 MPa dosahuje deformace méně než 3,0 %. Pružná deformace je až do tohoto radiálního zatížení zanedbatelná. Je ovšem také závislá na době expozice.

m/s rotující kývání Lineární
Konstantní 0,5 0,4 2
Krátkodobá 0,7 0,6 3
Tabulka 02: Maximální rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

iglidur® A160 byl vyvinutý pro nízké obvodové rychlosti. Pro nepřetržité aplikace v suchém provozu jsou přípustné maximální rychlosti do 0,5 m/s (rotační) a 2,0 m/s (lineární). Hodnoty specifikované v tabulce 02 uvádějí limity, na které se zvýší dlouhodobé přípustné teploty v důsledku třecího tepla. V praxi jsou nejsou tyto mezní hodnoty vždy dosaženy v důsledku interakcí.

iglidur® A160 Provozní teplota
Spodní - 50 °C
Horní, dlouhodobá + 90 °C
Horní, krátkodobá + 100 °C
Dodatečné axiální jištění + 60 °C
Tabulka 03: Teplotní limity

Teploty

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A160 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení ložiska. Při teplotách vyšších než +60 °C se doporučuje přídavné zajištění.

Obrázek 04: Koeficienty tření závisejí na povrchové rychlosti, p = 0,75 MPa
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = koeficient tření μ
Obrázek 05: Koeficienty tření závisejí na zatížení, v = 0,01 m/s
 
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Koeficient tření a odolnost proti opotřebení se mění v závislosti na aplikačních parametrech. U ložisek iglidur® A160 je změna koeficientu tření µ na povrchové rychlosti a provedení povrchu hřídele pouze nevýrazná. Navíc hodnota tření klesá se zvyšujícím zatížením. Ideální drsnost povrchu hřídele v závislosti na hodnotě tření je 0,6-0,7 Ra.
iglidur® A181 Suchý provoz Mazivo Olej Voda
Koeficienty tření µ 0,09 - 0,19 0,08 0,03 0,04

Tabulka 04: Koeficient tření na oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Mtariály hřídelí

Obrázek 06 znázorňuje souhrn výsledků testů kluzných ložisek iglidur® A160 při prozovu na sucho s různými materiály hřídelí. Pro rotační aplikace s nízkým zatížením se zdají být dobrými protikusy materiály hřídelí V2A, X90 a tvrdě chromovaná ocel, které jsou odolné proti médiím a korozi. Na hřídelích X90 se však opotřebení zvyšuje nejrychleji se zatížením (obr. 06). V případě ocelových hřídelí Cf53 je opotřebení při otočných aplikacích ve srovnání s rotačními aplikacemi příkladné. Při rotaci je opotřebení vyšší než při otáčení, stejně jako u mnoha dalších materiálů iglidur®.
Obr. 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obr. 07: Opotřebení při rotačních nebo oscilačních pohybech s materiálem hřídele CF53 závisí na zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = rotace
B = oscilace

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva + to 0
Ředěné kyseliny +
Silné kyseliny +
Zředěné zásady +
Silné zásady +
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: odolnost k chemikáliím


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru < 1012 Ωcm
Povrchový odpor [Ω] < 1012 Ω
Ložiska iglidur® A160 jsou elektricky izolovaná.

Tabulka chemické odolnosti

Ložiska iglidur® A160 lze použít při různých podmínkách prostředí a v kontaktu s celou řadou chemikálií. Tabulka 05 uvádí přehled chemické odolnosti ložisek iglidur® A160 při pokojové teplotě.

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® A160 jsou odolná proti radiaci až do intenzity záření 1 x 105 Gy. Vyšší záření působí na materiál a může vést ke ztrátě důležitých mechanických vlastností.

Oodlnost UV

Kluzná ložiska iglidur® A160 jsou zejména odolná proti účinkům UV záření.

Podtlak

Při použití ve vakuu se potenciálně existující vlhkost odpaří Proto pouze suchá ložiska iglidur® A160 jsou vhodná pro použití ve vakuu.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,1 % hmotnosti
Max. absorpce vody 0,1 % hmotnosti
Tabulka 06: Absorpce vlhkosti

Absorpce vlhkosti

Ložiska iglidur® A160 absorbují až 0.1 % vody z atmosférické vlhkosti (+23 °C, 50% relativní atmosférická vlhkost), při nasycení vodou absorbují 0,1 %.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® A160
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Montážní tolerance

Ložiska iglidur® A160 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH