Změna jazyka :

Profil
Co bylo potřeba:
Odolné a bezúdržbové komponenty pro zadní nápravu osobního robota
Požadavky:
Samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska, která jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a vhodná pro vysoké zatížení.
Odvětví:
Automatizace
Úspěch pro zákazníka:
Díky použití otočného ložiska PRT je zadní náprava robota bezmazná a bezúdržbová. Kromě toho byla životnost PRT předem vypočtena pro použití v robotu a výrazně překračuje konstrukční požadavky.

"Willow je nejinteligentnější zahradní robot na trhu. Ostatní roboti potřebují obvodový drát, aby se zdržovali pouze v požadovaném prostoru. Náš robot ho vůbec nepotřebuje a snadno se vyhýbá překážkám na zahradě," vysvětluje Gary Gilmartin, inženýr mechanického designu ve společnosti EEVE. Tento obvodový drát je běžně položen na zemi, robot jej zaregistruje, a proto se zdržuje pouze ve vymezeném prostoru. Díky počítačovému vidění a umělé inteligenci se Willow dokáže pohybovat samostatně, a nabízí tak prostor pro mnoho dalších aplikací. Robot například upravuje zahradu, hlídá pozemek, zametá terasu s nástavcem, převáží zboží nebo hraje odklízecí hru. Lze jej naučit novým úkolům bez jakéhokoli programování. Díky tomu se Willow snadno ovládá a rozšiřuje a může jej realizovat kdokoli.

Robot, který pracuje v dešti nebo na slunci, v chladu nebo horku, představuje vysokou zátěž pro své komponenty. V případě použití v pobřežních oblastech musí také odolávat slanému vzduchu. Vzhledem k těmto podmínkám prostředí se společnost EEVE rozhodla pro použití komponentů igus®. Ty jsou známé svou odolností, a to i v nepříznivých provozních podmínkách. Podnětem ke spolupráci byla vzorová sada ložisek iglidur®, která před časem upoutala pozornost společnosti Gilmartin. "Věděl jsem, že je budu v budoucnu potřebovat," říká.
Původně společnost EEVE instalovala do svých robotů na zadní nápravu axiální podložky iglidur®, aby snížila tření při otáčení zadního kola. Při modernizaci robotu zákazníka bylo na ose poprvé použito otočné kroužkové ložisko iglidur® PRT. Nyní je v zadní nápravě robotu použito ložisko iglidur® PRT-02-20. Pro optimální splnění požadavků EEVE navrhl igus® řešení na míru se sníženým požadovaným hnacím momentem. Zajišťuje, že se zadní kolo může volně otáčet i v náročných provozních podmínkách a bez námahy při údržbě. "Naši zákazníci potřebují výrobek, který vydrží venku bez údržby po mnoho let. Naším cílem je zajistit, aby naše roboty vždy fungovaly, aniž by je bylo nutné kdykoli odvézt do servisu," říká Gary Gilmartin a vysvětluje použití ložisek otočných kroužků PRT.

Společnost igus® předem vypočítala životnost ložiska otočného kroužku pro EEVE pomocí bezplatného online nástroje: takzvaného iglidur ® PRT expert. Do tohoto nástroje se vkládají veškerá data o životnosti ložiska otočného kroužku shromážděná ve zkušební laboratoři igus®, což umožňuje přesnou předpověď životnosti výrobku. "V našem případě životnost značně převyšuje naše konstrukční požadavky," poznamenává Gilmartin. "Ložisko otočného kroužku PRT je jediné ložisko, které jsme chtěli použít. Ve srovnání s otočnými kroužky s kuličkovými ložisky nabízí jasnou cenovou výhodu," dodává. Kuličková ložiska je navíc nutné vyměňovat mnohem dříve a pravidelně mazat kvůli zatížení nečistotami a prachem. "Naše ložiska otočných kroužků umožňují i v náročných podmínkách prostředí robustní a bezúdržbový provoz po dobu nejméně deseti let. V aplikaci EEVE je životnost 90 let," vysvětluje Joren Kestens, který pracuje v terénním servisu společnosti igus®.
Kliknutím sem získáte informace o použitých produktech
iglidur® PRT otočné kroužkové ložisko
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h