Nová systémová řešení pro olověné šrouby

Nové velikosti závitů
  • Trvale minimalizovaná axiální vůle pro vysokou přesnost polohování.
  • nákladově efektivní díky absenci maziv
  • delší životnost
  • Snížená axiální vůle díky volitelnému předpětí pružiny lůžka se závitovou maticí.

sortiment výrobků

Nejvyšší přesnost polohování i bez vnějšího mazání

Díl č. MateriálZávitSměrd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Povrchová plocha nosný podílHmotnost [g]Maximální statické zatížení [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidura R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidura R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidura R DS8x8RH81022 16.26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidura R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidura R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Díl č. MateriálZávitSměrd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Hmotnost [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidura R DS8x8 RH8 13 2519 4,122 - 26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidura R DS8x8 RH8 13 24183,222 - 26 4 12,54

Přehled rozměrů nové šroubovací matice dryspin® Pre-Load

Materiál závitové matice iglidur® R

  • odolný proti opotřebení a všestranný, bez PTFE
  • Cenově výhodná alternativa k našemu univerzálnímu materiálu iglidur® J.
  • Až o 25 % nižší opotřebení ve srovnání s POM+PTFE (rozměr 10X3).
  • Šetrný k životnímu prostředí díky absenci externích maziv.
  • Životnost šroubových pohonů lze vypočítatonline

Vyzkoušejte si technologii dryspin na vlastní kůži

Technologie dryspin

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace