Změna jazyka :

Stejně jako igus® je Binder rodinnou společností. Byla založena v roce 1960 a dnes je podle vlastního prohlášení "jedním z lídrů na trhu v oblasti kruhových konektorů". Společnost Franz Binder GmbH dnes spolupracuje se 45 obchodními partnery na pěti kontinentech. Konektory připravené k montáži a na straně zařízení se vyrábějí výhradně v Německu, což zkracuje dlouhé přepravní cesty a zároveň posiluje ekologickou stopu. Vyrobeno v Německu.  
Rozšiřujeme tak náš sortiment v důležité průmyslové oblasti a doplňujeme náš konektorový program ve směru M8 a M12. Díky tomu vám můžeme nabídnout ještě větší výběr vysoce kvalitních kruhových konektorů.
Díky objednaným servisním balíčkům ze skladu, které obsahují všechny jednotlivé díly, si můžete snadno a rychle sami sestavit kabely pro senzory a akční členy.
Společnost igus® vám také ráda nabídne předem smontované kabely pro pohyblivé aplikace podle požadavků zákazníka.
Typické oblasti použití: 
Měřicí a regulační technika, např. indukční senzory, světelné závory, snímače krouticího momentu, balicí automaty, senzory a akční členy s vestavěnými konektory.




Rozšíření nabídky katalogu o společnost Binder GmbH. Nyní nabízíme hotové servisní balíčky řady M8 a M12. Ty jsou již plně označeny a lze je použít přímo k zapřažení.
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3pólový | Kabelová zásuvka | 3,5-5,0 mm | objednávka | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3pólový | Kabelový konektor | 3,5-5,0 mm | objednávka | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 3,5-5,0 mm | objednávka | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4pólový | Kabelový konektor | 3,5-5,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3pólový | Kabelová zásuvka | 4,0-5,5 mm | objednávka | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3pólový | Kabelový konektor | 4,0-5,5 mm | objednávka | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 4,0-5,5 mm | objednávka | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4pólový | Kabelový konektor | 4,0-5,5 mm | objednávka | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Kabelová zásuvka | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Kabelový konektor | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Kabelová zásuvka | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Kabelový konektor | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3pólový | Kabelová zásuvka | 4,0-6,0 mm | objednávka | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3pólový | Kabelový konektor | 4,0-6,0 mm | objednávka | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8 pólů | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8 pólů | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 4,0-6,0 mm | objednávka | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4pólový | Kabelový konektor | 4,0-6,0 mm | objednávka | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5pólový | Kabelová zásuvka | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5pólový | Kabelový konektor | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8 pólů | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8 pólů | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8 pólů | Kabelová zásuvka | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8 pólů | Kabelový konektor | 8,0-10,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5pólový | Kabelová zásuvka | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5pólový | Kabelový konektor | 6,0-8,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4pólový | Kabelová zásuvka | 5,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4pólový | Kabelový konektor | 5,0-8,0 mm | objednávka | 
| Vazba č. dílu. | Číslo dílu igus® | Počet pólů | Typ kontaktu | Rozsah upínání | Do obchodu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8 pólů | Kabelová zásuvka | 5,0-8,0 mm | objednávka | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8 pólů | Kabelový konektor | 5,0-8,0 mm | objednávka | 
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h