Změna jazyka :
Společnost igus® se specializuje na vývoj robotických komponentů z odolných a trvanlivých plastů. Základní myšlenkou modulární robotiky je, že různé moduly a komponenty lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak individuální automatizační řešení. To umožňuje firmám pružně reagovat na různé požadavky, aniž by musely provádět nákladný a časově náročný nový vývoj. Použití levných komponent, které přesto nabízejí vysokou kvalitu, umožňuje společnostem realizovat automatizační řešení s nižšími náklady. To může být atraktivní zejména pro malé a střední podniky, které chtějí automatizovat své výrobní procesy, ale mají omezené zdroje. Celkově lze říci, že kombinace modulární konstrukce a nízkonákladové automatizace u společnosti igus® nabízí možnost vytvářet automatizační řešení na míru pro různá průmyslová odvětví. To nejen podporuje efektivitu a produktivitu, ale také přispívá k modernizaci výrobních procesů.

Sestava převodovky
Pomocí modulární koncepce lze do automatizačních systémů flexibilně integrovat různé typy převodovek, jako jsou planetové převodovky, převodovky s tenzometrickou vlnou nebo šnekové převodovky. Modulární specifikace sestav převodovek umožňuje postupné rozšiřování a přizpůsobování automatizace. Společnosti mohou přidávat další moduly a zlepšovat tak funkčnost svých robotických systémů, aniž by musely začínat od nuly. Nabízejí přesnost, všestrannost a přizpůsobivost a pomáhají firmám vyvíjet efektivní, nákladově efektivní a přitom výkonné automatizační systémy.

Sestava lineárního vedení
Lineární vodicí sestavy se vyznačují modularitou, což znamená, že různé prvky, jako jsou kolejnice, vozíky a pojezdy, lze vzájemně kombinovat a dosáhnout tak požadovaných sekvencí pohybu. Pro splnění požadavků různých aplikací lze přidávat nebo vyměňovat nové moduly. To přispívá k flexibilitě a umožňuje společnostem přizpůsobovat svá automatizační řešení podle potřeby, aniž by musely začínat od nuly. Nabízejí přesnost, flexibilitu a cenovou výhodnost a pomáhají firmám vyvíjet a zavádět cenově výhodná automatizační řešení s vysokým výkonem.

ReBeL® deformační vlnový převod
Převodovka ReBeL® s tenzometrickou vlnou se vyznačuje inovativním designem a všestranností. Kombinuje v sobě přesnost a robustnost, které zajišťují spolehlivé řízení pohybu. Nové moduly lze bezproblémově integrovat do stávajících systémů a rozšířit tak jejich funkčnost nebo vyhovět požadavkům aplikace. To podporuje agilitu a umožňuje společnostem reagovat na měnící se potřeby výroby. Nabízí přesnost, robustnost a všestrannost a pomáhá tak firmám vyvíjet nákladově efektivní automatizační řešení, která přesto nabízejí vysoký výkon a spolehlivost.

Apiro® Modulární převodový systém
Modulární převodový systém Apiro® se vyznačuje svou univerzálností. Skládá se z různých komponent, jako jsou převodovky, pohony, ložiska a kolejnice, které lze vzájemně kombinovat a dosáhnout tak požadovaného řízení pohybu. Modularita modulárního systému převodovek umožňuje firmám přizpůsobovat a rozšiřovat svá automatizační řešení podle potřeby. Nové moduly lze bezproblémově integrovat a přidávat tak další funkce nebo reagovat na měnící se požadavky. Díky své všestrannosti, hospodárnosti a přizpůsobivosti umožňuje společnostem vyvíjet inovativní automatizační řešení, která jsou technicky propracovaná a ekonomicky životaschopná. Inspirujte se zde.
Startovací sada Apiro® je navržena tak, aby firmám usnadnila začátky s automatizací. Skládá se z různých komponent, jako jsou převodovky, kolejnice, ložiska a pohony, které lze vzájemně kombinovat a realizovat tak širokou škálu pohybových řešení. Tato modularita umožňuje firmám seznamovat se s automatizací krok za krokem a přizpůsobovat své systémy podle potřeby. Zvláštní výhodou startovací sady je její uživatelská přívětivost. Nabízí integrované řešení, které firmám umožňuje ponořit se do světa robotiky bez hlubších odborných znalostí.


Kombinujte jednotlivé sestavy podle potřeby.
Interoperabilita modulů je založena na tom, že jednotlivé moduly, ať už se jedná o robotická ramena, pohonné systémy, chapadla nebo senzory, jsou navrženy tak, aby spolu mohly harmonicky spolupracovat. Díky standardizovaným rozhraním a komunikačním protokolům lze tyto sestavy vyvíjet nezávisle na sobě, a přesto je bez problémů kombinovat. Vzniká tak modulární princip, který firmám umožňuje sestavovat specifická robotická řešení z různých komponent. To umožňuje rychle reagovat na změny na trhu nebo zavádění nových produktů. Společnosti nemusí pokaždé vyvíjet nové roboty od nuly, ale mohou znovu použít stávající sestavy. Celkově představuje "maximální svobodu díky interoperabilitě sestav" přelom v modulární robotice. Tento přístup otevírá svět možností, v němž mohou společnosti navrhovat svá automatizační řešení přesně podle svých potřeb.
"igus® Robot Control" je řešení v oblasti modulární robotiky, které umožňuje firmám přesně řídit a přizpůsobovat jejich automatizované systémy. Díky inovativním funkcím a uživatelsky přívětivému ovládání přispívá igus® Robot Control k optimalizaci automatizačních řešení a nabízí řadu výhod:
Od kompletních řídicích jednotek robotů s bezplatným softwarem až po jednotlivé řídicí jednotky motorů pro sestavení vlastní řídicí jednotky robota. Neexistují pro vás žádná omezení. Spojte se s námi.

Vyzkoušejte si sestavy a roboty igus® přímo na místě. Tým Low Cost Automation cestuje s roadshow po celé Evropě!
Odborníci vám naživo předvedou roboty a naprogramují vaše individuální aplikace. Nechte si poradit přímo na místě a využijte možnosti položit konkrétní dotazy. Přesvědčte se o vysoké kvalitě našich automatizačních řešení.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h