drylin® SHTC Heavy Duty lineární moduly

shtc
  • Pro velká zatížení až do 25 000 N
  • Maximální délka zdvihu až 1 500 mm
  • Samosvorný lichoběžníkový závit
  • 2 velikosti

Velikosti řady SHTC Heavy Duty

Lineární modul drylin® SHTC-40
  • Délka sklíčka: 70 mm
  • max. délka zdvihu: 1500 mm
  • Hřídele ø: 40 mm
  • Pro zatížení do 16 000 N
Lineární modul drylin® SHTC-50
  • Délka sklíčka: 80 mm
  • max. délka zdvihu: 1500 mm
  • Hřídele ø: 50 mm
  • Pro zatížení do 25 000 N

Nakonfigurujte si individuální lineární modul SHT online

samosvorné

Samosvornost

Ikona_vysoké zatížení

Vysoká zatížení

several-slide-SHT-slide

S několika vozíky

Další produkty a varianty

Lineární modul drylin® SHT z nerezové oceli
  • Odolné vůči chemikáliím
  • Extrémně robustní a nekorodující
  • K dispozici verze vyhovující požadavkům FDA
Stůl XY igus® drylin® SHT
  • Vysoká přesnost
  • 100 % bez mazání
  • Přesné vyrovnání díky CNC výrobě
Krokový motor igus®
  • Vhodný krokový motor NEMA
  • Další příslušenství (bezkontaktní spínač, kabel motoru)
  • Kompletně smontovaný

Lineární moduly drylin® na jedno kliknutí…

Obchod s lineárními moduly igus®
  • S pohonem vřetenem nebo ozubeným řemenem
  • Každý systém ve 2 definovaných délkách zdvihu
  • Flexibilní s hnacím čepem pro ruční i elektrický provoz Připravený k instalaci s upínáním vřetena, ukazatelem polohy a ručním kolečkem pro rychlé a reprodukovatelné nastavení
  • Žádné zdlouhavé hledání a montáž
  • Snížená náročnost konstrukce, protože soubory pdf a CAD jsou k dispozici v internetovém obchodě

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace