iSet – Zjednodušení sofistikovaných <br> technických řešení. Kompletní sady během pouhých tří kliknutí!

iset
Kompletní sady E4.1

Dlouhé pojezdy (až 24 m) tvořené modulárním systémem igus

Kompletní sada autoglide 5

Samonaváděcí, určené pro přenos energie a dat

Kompletní sada basic flizz

Uzavřený systém energetického řetězu, chráněný před větrem a povětrnostními vlivy

Kompletní sada PRM

Rotace s ochranou proti korozi (až 360 stupňů) ve stísněných prostorech

Kompletní sada 4040RHD

Velmi dlouhé pojezdy (až 200 m) s vysokou pevností

Kompletní sady pro stroj na samostatné CNC frézování

Ideální pro výztuž osy X a Y a systém hadic

Kompletní sady pro vrtná zařízení

Řešení problémů v obzvláště nepříznivých podmínkách prostředí

Inteligentní plasty

Hotová řešení pro průmyslový internet věcí

iSet micro flizz

Bezpečné vedení energie, dat a vzduchu v JEDNOM systému

iSet YE

Dlouhé samonosné pojezdy, pevné, odolné proti vibracím a kompaktní

Kompletní sada SRM

Nový standard pro kruhové pohyby do 380 stupňů

Kompletní cik-cak sada pro výšky zdvihu do 15 m

Pro pojezdy na nosnících ve výšce 5 až 15 m

kabely chainflex

Kabely chainflex
  • Nejširší sortiment s 1 354 typy kabelů
  • Bezpečnostní provedení s 4letou zárukou
  • K dispozici v délkách od 1 m do 24 hodin

inteligentní plasty

Inteligentní plasty
  • Monitorování stavu
  • Vyhněte se nákladným prostojům výroby způsobeným neplánovanými odstávkami zařízení
  • Snižte náklady na údržbu a opravy

Obchod energetických řetězců s více než 100 000 produkty.

Nejprodávanější energetické řetězce. Energetické řetězce doporučené námi a zákazníky.

Konfigurátor energetického řetězce. Navrhujte energetické řetězce snadno a rychle.

Znalostní báze. Najděte důležité informace, otázky a odpovědi týkající se energetických řetězců.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace