Změna jazyka :

měnící se povětrnostní podmínky, prach, nečistoty a vibrace: Součásti stavebních strojů při stavbě silnic a ražbě tunelů musí odolávat náročným podmínkám. Všude tam, kde se kabely pohybují lineárně nebo rotačně, zajišťují naše systémy e-chain ochranu a bezpečné vedení. Například u silničních pokládek se s úspěchem používají na výsuvných nástavcích dlažebních kostek nebo v sedadle vozidla, u tunelovacích strojů (TBM) na stavěči a na různých jeřábech pro manipulaci s materiálem. Kromě e-řetězů® a robustních lan pro pohyb vám nabízíme také řetězové systémy připravené k instalaci, které výrazně snižují náklady na pořízení, logistiku a montáž.
Díky našim plastovým kluzným ložiskům se suchým chodem, která se používají např. při úpravách sedadla řidiče a střechy kabiny, můžete snížit náklady na maziva a pravidelnou údržbu na nulu.
Bezúdržbové ložiskové výrobky lze použít ke spolehlivému nastavení sedadel a displejů nebo k uložení hlavních vypínačů. Pokud jsou elektricky nastavitelné, zajišťuje náš kompaktní e-řetěz® spolu s kabelem chainflex® bezpečný a tichý přívod energie.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h