Změna jazyka :

iglidur® AX500
Podle FDA, EU 10/2011 a nově: GB 4806.1/7. Vysokoteplotní materiál se specifikací ESD lze nyní použít i pro aplikace s předpokladem čínských potravinářských norem.
Odolný proti opotřebení, elektricky vodivý materiál pro vysoké teploty
Cenově výhodnější než srovnatelná řešení z nerezové oceli a trvanlivé.
Testováno podle specifikací Národní komise pro zdraví a plánování rodiny.
100 % eliminace mazání; při čištění nedochází k vymývání maziva.
Společnost igus podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do recyklace chemikálií. Další informace o tématu.

Pro tento účel jsme vyvinuli iglidur® AX500.
Jak to, že přesně 12 gramů vinných gum vždy skončí v těchto malých sáčcích? Takzvané dávkovací systémy s vysoce citlivými mechanismy jich v mžiku naporcují tisíce. A pak pokračuje přes žlaby a pásy do kartonu.
Všechny tyto mechanismy a žlaby jsou vystaveny opotřebení. iglidur® AX500 ložiska pomáhají, aby ložisková místa byla bezúdržbová a odolná.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h