Změna jazyka :

Přesné formy jsou nezbytným předpokladem pro výrobu vysoce kvalitních součástí. Ve společnosti igus vyrábíme formy pro vstřikování plastů v naší vlastní nástrojárně iform. Kromě kompletních forem speciálně přizpůsobených individuálním požadavkům na výrobky vyrábíme také formy v modulárním systému, který se skládá z nástrojových rozšíření a izolačních vložek. Do montáže namontované na lis pro injekční vstřikování můžeme rychle vložit různé izolační vložky a tím vyrábět širokou škálu výrobků.
Od vývoje formy přes výrobu a odběr vzorků až po kontrolu kvality s využitím počítačové tomografie – výroba formy je tedy zcela v našich rukou. To nám umožňuje realizovat požadavky na jednotlivé komponenty v krátké lhůtě a v dokonalé kvalitě. Vzhledem k tomu, že výroba forem je již v rané fázi součástí vývoje a konzultací se zákazníkem, můžeme nabídnout nejen vhodné materiály, ale i správné postupy výroby nástrojů, které pomohou snížit celkové náklady. V závislosti na objemu objednávky lze formu vyrobit také technologií print2mold pomocí 3D tisku, samozřejmě i přímo na místě, a to z našich osvědčených vysoce výkonných plastů.
100
zaměstnanců
1 550 m²
podlahová plocha
32
zpracovatelské stroje
Více než 3 000
nástrojových rozšíření
Více než 1 000
vložek do forem ročně
Co se vlastně odehrává v našem hlavním výrobním závodě v Kolíně nad Rýnem? Ponořte se do našeho 360° VR světa a prozkoumejte jednotlivé pracoviště – od vstřikování plastů a nástrojárny až po kontrolu kvality a naši laboratoř. Ke všem stanicím jsou připojeny zajímavé informace o továrně a strojích.

Náš strojový park čítající 32 strojů je vybaven nejmodernějšími zpracovatelskými stroji a širokou škálou výrobních technologií. Díky propojení strojů do sítě a využití automatizace jsme schopni vyrábět i ty nejnáročnější součásti v co nejkratším čase a přitom dodržovat nejpřísnější tolerance.
Od návrhu s vhodným výrobním postupem až po velkoobjemovou výrobu vašich komponentů na míru z technických plastů od společnosti igus.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h