Změna jazyka :

1 Mazací klín | 2 Hřídel | 3 Směr otáčení | 4 Pouzdro
Hydrodynamické kluzné ložisko je typ ložiska, u kterého je mezi ložiskem a hřídelem minimální vůle. Tato mezera je vyplněna mazivem. V klidovém stavu spočívá hřídel rovněž na kluzném ložisku.
Když se hřídel začne otáčet, mazivo je nasáváno do zúžení mezi ložiskem a hřídelem a tlak v mazivu se zvyšuje s rostoucí rychlostí otáčení. Tím se pod hřídelem vytvoří tzv. mazací klín, který hřídel nadzvedne. V důsledku toho se kluzné ložisko a hřídel již nedotýkají a jsou od sebe odděleny mazacím filmem.

Čerpadlo chladicí kapaliny s hydrodynamickými kluznými ložisky
Hydrodynamická kluzná ložiska se často používají v automobilovém průmyslu, kde se uplatňují v tepelném hospodářství. Jsou také hojně využívána na lodích a v podmořských turbínách, protože poskytují optimální výkon při provozu ve vlhkém prostředí. Důležitou roli hrají také v energetice, zejména ve větrných turbínách a vodních elektrárnách. Kromě toho se hydrodynamická kluzná ložiska používají v průmyslových strojích, jako jsou velké obráběcí stroje a čerpadla. Jejich schopnost přenášet vysoké zatížení při nízkém tření z nich činí ideální volbu pro tyto aplikace.

1 Vstup oleje | 2 Hřídel | 3 Směr otáčení | 4 Kryt | 5 Výstup oleje
Hydrostatické kluzné ložisko je typ ložiska, u kterého se k čerpání maziva mezi hřídelí a ložiskem používá čerpadlo. Na rozdíl od hydrodynamických ložisek je zde tedy trvalé plné mazání.
Hydrostatická kluzná ložiska se používají v případech, kdy je nutné, aby hřídel běžel uprostřed. Protože však přívod oleje nebo tlak oleje představují bezpečnostní riziko, dává se obecně přednost hydrodynamickým ložiskovým bodům.

Hydrostatická kluzná ložiska se často používají v obráběcích strojích.
Hydrostatická kluzná ložiska mají podobné oblasti použití jako hydrodynamická kluzná ložiska. Protože však mají vyšší přesnost pravého chodu, používají se často tam, kde je vyžadován vysoce přesný provoz. Například v měřicích zařízeních nebo obráběcích strojích. Stejně jako hydrodynamická kluzná ložiska se používají také v energetice. Zde se používají mimo jiné v turbínách a generátorech.
Společnost igus nabízí různá plastová ložiska, která jsou vhodná pro použití v hydrodynamickém mazání. Liší se především různými aplikačními parametry, jako je např. teplota nebo chemická odolnost, pro které byla vyvinuta.
Přesvědčte se o kvalitě našich výrobků. Vzorkovnice iglidur improves obsahuje:
✅ 39 kluzných ložisek iglidur vyrobených z nejdůležitějších materiálů.
✅ šablony pro vyhledání ideálního materiálu pro vaši aplikaci
✅ katalog ložiskové techniky iglidur s informacemi o našich kluzných ložiskách.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h