Hlavní výzvou tohoto projektu pro našeho zákazníka byla skutečnost, že kabelová trasa od spotřebiče k rozvaděči byla dlouhá 100 metrů. To představuje logistickou výzvu v případě servisu, kdy dochází k plánovaným nebo neplánovaným odstávkám. Na jedné straně bylo možné objednat předem sestavený energetický řetězec se 100 metry kabelu včetně mezilehlých přípojných bodů a tento odpovídajícím způsobem těžký systém pak vést přes halu, což při instalaci zabere mnoho času a úsilí. Alternativně lze zakoupit jednotlivé díly, které jsou lehčí a lépe se s nimi manipuluje, ale zase vedou k další práci a jsou náchylné k chybám při instalaci a kompletaci. Po dobu instalace také dochází ke ztrátám ve výrobě.
Kromě toho čtyři stroje zákazníka pracují nezávisle na sobě. Jsou však vzájemně propojeny bezpečnostním obvodem. Pokud se jeden stroj porouchá, zastaví se všechny čtyři stroje. Proto je pro našeho zákazníka tak důležité, aby mohl v případě odstávky stroje bezpečně vyměnit celý energetický řetězec, a ušetřit tak drahocenný čas.