Změna jazyka :
| Číslo testu: 4904 | Životnost: 43 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CF38.250.04 | poloměr ohybu: 175 mm (faktor 6,5 x d) |
| Typ kabelu: motorový kabel |

V této zkoušce se analyzovala předpokládaná životnost CF38.250.04 v elektronickém řetězu® s poloměrem 175 mm.
Poruchy kabelů rozhodně nejsou nikdy žádoucí. Selhání kabelu při jízdě jeřábu a vozíku je však nemyslitelné. Zde je vyžadována spolehlivost a maximální bezpečnost. Použitá motorová lana jsou proto vystavena velkým výzvám. Teploty od -40 °C do +80 °C nejsou ničím neobvyklým. Kromě toho se obvykle jedná o dlouhé pojezdové vzdálenosti, a tedy vysoké zatížení v důsledku nepřetržitého používání a prašnosti. Použitý motorový kabel musí být schopen odolat všem těmto podmínkám.
Zkouška ukázala, že předpokládaná životnost motorového kabelu CF38.250.04 přesahuje 43 milionů zdvihů, a proto má velké rezervy.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h