Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 4932 | životnost: 54 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CF298.05.04 | poloměr ohybu: 18 mm (faktor 3,1 x d) |
| Typ kabelu: datový kabel |

V tomto testu se analyzovala předpokládaná životnost CF298.05.04 v elektronickém řetězu® s poloměrem 18 mm.
Spolehlivost a bezpečnost jsou klíčové aspekty, pokud jde o vlaky a železnice. Na železniční techniku se vztahují přísné bezpečnostní požadavky a drsné podmínky prostředí. Jedním z příkladů jsou bezpečnostní hrany dveří ve vlacích. Zde je velmi úzký instalační prostor výzvou pro kabel, protože je vystaven velkému namáhání.
Test ukázal, že očekávaná životnost datového kabelu CF298.05.04 vydrží 54 milionů úderů a dokáže spolehlivě přenášet signály důležité pro bezpečnost i v těch nejmenších instalačních prostorech.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h