Změna jazyka :

Kompaktní řešení pro vedení kabelů na otočných jeřábech se zdvihem až 10 metrů. S novou samolepicí verzí ještě cenově výhodnější a mimořádně snadná bezpečná montáž bez vrtání. Superrychlá a snadná instalace pomocí lepicích podložek a montážní šablony.
Systém vedení kabelů guidelok swing GLO.S od společnosti igus® umožňuje bezpečný pohyb jeřábů ve výrobě vstřikovacích forem Talke Plastic. Zakázková výroba je vysoce individuální, takže potřebné nástroje je třeba pravidelně obměňovat v závislosti na projektu. Ve výrobě vstřikovacích forem v durynské specializované firmě Talke Plastic se k tomu používají jeřábové systémy pod stropem. Aby byl zajištěn bezpečný pohyb jeřábů a nikdo se nezranil, rozhodla se společnost instalovat systém vedení kabelů guidelok swing GLO.S od společnosti igus®. Řešení je působivé, a to i díky inovativnímu, velmi jednoduchému upevnění vedení pomocí lepicí technologie.
| Díl č. | Označení | vnitřní šířka e-řetězu® [mm] | vnitřní výška e-řetězu® [mm] | Poloměry ohybu |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Pevný koncový modul / statická podpora | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Horní vahadlo, podpěra vlevo | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Horní běh vahadla, podpora vpravo | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

Vnitřní šířka zvětšená o 13 mm ve srovnání s GLO.S.E2i.21.025, což umožňuje vést v aplikaci více kabelů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h