Změna jazyka :

Vodicí kroužky se používají k podepření pístů a tyčí v hydraulice a pneumatice a k jejich ochraně před opotřebením. Mezi oblasti použití patří plynové pružiny, tlumiče a pneumatické a hydraulické válce. Vodicí kroužky z vysoce výkonných plastů iglidur zajišťují extrémně nízký koeficient tření, mají velmi nízké opotřebení a odolávají i vysokému mechanickému zatížení. Navíc díky svému materiálovému složení nevyžadují další maziva ani údržbu.
výhod
vodicích kroužkůiglidur▼
Vodicí kroužky online▼ Vodicí kroužkyna míru▼
Kontaktujteodborníka▼
Materiály iglidur a datové listy▼
Materiály bez PFAS a PTFE▼
Application examples▼
Protože vodicí kroužky z materiálů iglidur obsahují tuhá maziva, nevyžadují žádné další mazání. Pevná maziva se uvolňují v nepatrných množstvích, takže ložiskový bod je vždy dostatečně namazán.

Vodicí kroužky iglidur jsou ve srovnání s kovovými řešeními cenově výhodnější. Díky samomaznému efektu , ušetříte náklady na údržbu a další maziva.

Životnost našich výrobků lze vypočítat pomocí bezplatných online nástrojů. Výpočet je založen na výsledcích opotřebení, které byly provedeny v rámci četných testů v naší zkušební laboratoři .

Vodicí kroužky můžeme dodat ze skladu nebo vyrobit na zakázku. Rozměry a materiál přizpůsobíme přesně vaší aplikaci. Od jednoho kusu a bez minimální hodnoty objednávky.

Můžete si vybrat z řady různých plastů iglidur. Vyberte si přesně ten, který dokonale odpovídá podmínkám vaší aplikace. Ať už jde o odolnost vůči chemikáliím nebo použití při vysokých teplotách.

Materiály iglidur obsahují mimo jiné vlákna a plniva pro vyztužení. Díky tomu nejsou pro naše vodicí kroužky z igliduru® problémem ani vysoké síly, spojité a okrajové zatížení.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h