Lineární roboty

Pracovní prostor portálového robota

Lineární portál se 2 osami, plochý lineární robot se 3 osami nebo pokojový lineární robot se 4 osami od 1 065,28 €.

  • Řídicí hardware typu plug-and-play včetně bezplatného softwaru
  • Standardní nebo přizpůsobené portálové roboty
  • Krátké dodací lhůty

Technická fakta o portálových robotech igus®

síla ikony

Až 85 kg užitečného zatížení

dosah ikony

Dosah až 3 000 x 3 000 x 1 000 mm

ikona DOF

Až tři stupně volnosti

rychlost ikony

Max. rychlost 20 sběrů/min.

opakovatelnost ikony

Opakovatelnost: ± 0,5 mm

ikona teploty

Okolní teplota 0–50 °C

Používané portály

Aktuální modely lineárních robotů igus

DLE-LG-0002

Lineární robot DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Plochý lineární robot DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

Pokojový lineární robot DLE-RG-0014

Nízkonákladová automatizace online shop

Online obchod

konfigurátor lineárních robotů

Konfigurátor lineárních robotů

Schůzka pro živou ukázku ReBeL®

Schůzka pro demonstraci

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace