Změna jazyka :

Kuličková ložiska xiros s přírubou bez mazání zajišťují vysokou flexibilitu při montáži kuličkových ložisek. Výměna kovových kuličkových ložisek v poměru 1:1 není díky shodným rozměrům žádný problém. Kuličková ložiska s přírubou pro šroubovou montáž jsou k dispozici v tuhém nebo výkyvném provedení ve spojení s ložiskovým pouzdrem s přírubou pro vyrovnání nesouososti. K dispozici je ložisko s přírubou se
dvěma a čtyřmi otvory. Kuličková ložiska s přírubou jsou ideální pro axiální uložení ložiska, například v otvorech skříní, na koncích potrubí, dopravních válečcích, válečcích dopravníků a válečcích. Krycí disk chrání před prachem a nečistotami. K dispozici jsou následující vnitřní průměry: 6, 8, 10, 12, 15 a 20 mm.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h