Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

twisterchain - kruhové a točivé pohyby, otevírání vycvaknutím na obou bocích

Kruhové pohyby s twisterchain – produktová řada twisterchain nabízí rozsáhlý výběr produktů pro kruhové pohyby. Aplikace s produkty twisterchain jsou k dispozici s vodicím žlabem nabízejícím vedení řetězu e-chain®, snížení otěru řetězu e-chain®, dokonale hladký chod a úhel rotace až 360°. Modulární konstrukce vodicího žlabu umožňuje použití delšího řetězu, různé poloměry ohybu a různé úhly rotace.

Otočení možné až do 540° (se speciálními upevňovacími součástmi)

 

Modulová struktura vodicího žlábku umožňuje spojování různých poloměrů řetězů, kruhů a ohybů, vždy se stejnými součástmi žlábku.

 

Otevření - zatlačte šroubovák svisle dolů do drážky příčníku. Příčník uvolněte páčivým pohybem (proti upínce).

 
Montážní pokyny

Montáž systému twisterchain

Příklady použití

Použití v různých průmyslových odvětvích a ve zkušební laboratoři firmy igus®.

3D CAD konfigurátor pro twisterchain

Vytváření kompletní 3D CAD modelů twisterchain.

Otevírání vycvaknutím podél vnitřního a vnějšího poloměru
Twister chain  
Řada 2208

Vnitřní výška Hi: 21 mm
Vnitřní šířka Bi: 15–125 mm
Poloměr ohybu R: 35–180 mm
Rozteč: 33,3 mm

Twister chain  
Řada 2808

Vnitřní výška Hi: 21 mm
Vnitřní šířka Bi: 15–125 mm
Poloměr ohybu R: 35–180 mm
Rozteč: 33,3 mm

Twister chain  
Řada 3808

Vnitřní výška Hi: 21 mm
Vnitřní šířka Bi: 15–125 mm
Poloměr ohybu R: 35–180 mm
Rozteč: 33,3 mm

Twister chain  
Řada 4008

Vnitřní výška Hi: 21 mm
Vnitřní šířka Bi: 15–125 mm
Poloměr ohybu R: 35–180 mm
Rozteč: 33,3 mm

Modulový e-chain® „spirálovitého" tvaru je vhodný zejména pro:

Rotační a spirálové pohyby až 540° (se speciálními namontovanými díly).

Rychlá výměna kabelu

Modulární a robustní konstrukce – nastavitelné šířky.

Vnitřní prostory šetrné ke kabelům

Spojovací příčky se mohou otvírat na obou stranách

Skladem nový vodicí žlab typu 01 a vodicí žlab typu 02 (pohyb až 360°)

Variabilní vnitřní dělení

Vhodné pro rotační rychlosti až 4 m/s

Ocelové koncovky (elektricky vodivé)

Typická průmyslová odvětví a aplikace

Roboty

Manipulační technika

Balicí stroje

Sklářské stroje

Všeobecné strojírenství apod.

 

Možné jsou krouživé pohyby až do 540° (se speciálními montážními díly)
 
 
Klasifikace UL94-V0 na vyžádání
 
 
 
K dispozici jsou 2 různé typy systémů vodicích žlabů