Dělicí příčka s odlehčením tahu

Separátor s integrovaným omezovačem tahu

Dělicí příčka s odlehčením tahu
  • Pro použití na prvním nebo posledním článku řetězu
  • Ideální pro požadavky na malý prostor
  • Příslušenství pro systémy energetických řetězů igus®
  • Snadná instalace, bez šroubů
  • Počet "n" závisí na volbě kabelu (průměr, typ) a dostupném prostoru.
Díl č. Dělicí příčka s odlehčením tahuPro řadyPočet zubůŠířka nohy Rozměr A [mm] Šířka pásu Rozměr B [mm]Minimální vzdálenost Rozměr C vlevo/vpravo [mm]max. Ø linky Rozměr D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Koupit nyní
2020.Z2400/25002104-6Koupit nyní
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Koupit nyní
1685.01.ZR167/R1684224-18Koupit nyní
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Koupit nyní
T2103.ZE4.21284134Koupit nyní
28.ZE4.282104-8Koupit nyní
28.ZTR4.282104-8Koupit nyní
48.ZE4.48L2144,5820Koupit nyní
48.ZSE4.48L2144,5820Koupit nyní
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Koupit nyní
E6.35.02.ZE6.35384124Koupit nyní
E6.40.02.ZE6.403134-8
Dělicí příčka s odlehčením tahu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace