Nízkoúdržbový systém valivého řetězu e-chain® s tribologicky optimalizovanými plastovými válečky
2Příčníky hřebenového typu autoglide
3Speciální konstrukce válečků a článků řetězu je tedy mimořádně tichá
4Horní a spodní větev se valí po sobě v offsetovém uspořádání
5Stejná rozteč na válečcích / článcích řetězu
64 Vnitřní výška: K dispozici varianty 32 mm, 42 mm, 56 mm a 80 mm
A1 = Pohyblivý konec | A2 = Pevný konec | B1 = Pohyblivý konec |
B2 = Pevný konec | B3 = Vodicí žlab s kluznou kolejnicí | B4 = Vodicí žlab bez kluzné kolejnice |
B5 = Celková délka vodicího žlabu | S = Pojezd | R = Poloměr ohybu |
H = Jmenovitá instalační výška | HF = Potřebná světlá výška | HRI = Vnitřní výška žlabu |
D = Projekce, poloměr v konečné poloze | K = π • R + „bezpečnost‟ | D2 = Délka celého poloměru pro dlouhé kluzné pojezdy |
K2 = *příplatek | H2 = *Instalační výška |
Dlouhé pojezdy | od 10 m do max. 600 m |
Max. rychlost valení / max. valivé zrychlení | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Hmotnost náplně | max. 7,00 [kg/m] |
Materiál – povolená teplota v °C | igumid G / -40 °C až +120 °C |
Třída hořlavosti, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Číslo součásti | Vnitřní šířka | Vnější šířka | Vnitřní výška | Vnější výška | Poloměr ohybu | Hmotnost | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | na požádání | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 346,12 CZK | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | 346,12 CZK | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 361,90 CZK | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | 361,90 CZK | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 374,61 CZK | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | 374,61 CZK | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | 393,47 CZK | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 393,86 CZK | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 393,86 CZK | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 393,86 CZK | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 393,86 CZK | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 393,86 CZK | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | 393,47 CZK |
Číslo objednávky | ||
---|---|---|
32.1 | 13,86 CZK | |
32.1.1 | 22,33 CZK |
Číslo objednávky | ||
---|---|---|
32.2 | 13,86 CZK | |
32.2.1 | 22,33 CZK |
Číslo objednávky | ||
---|---|---|
32.3 | 13,86 CZK | |
32.3.1 | 22,33 CZK |
Číslo objednávky | ||
---|---|---|
32.5 | 13,86 CZK | |
32.5.1 | 22,33 CZK |
Číslo objednávky | Šířka | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 29,26 CZK | |
3210.150 | 150 | 37,73 CZK | |
3210.200 | 200 | 46,20 CZK | |
3210.250 | 250 | 55,06 CZK | |
3200.100 | 100 | 26,57 CZK | |
3200.150 | 150 | 35,81 CZK | |
3200.200 | 200 | 44,28 CZK | |
3200.250 | 250 | 52,75 CZK |
Pro otočná připojení
Bezpečné připevnění k vaší aplikaci
Stejná sada (2 ks) pro všechny šířky řetězu e-chain®.
Elektrická vodivost
Objednací číslo | Bi | A |
---|