e-spool® standard a HD

igus e-spool kabelový buben pro přívod energie, dat a vzduchu.
  • Flexibilní napájení - vedení různých médií v jednom systému
  • Flexibilní použití - možnost napájení v libovolném směru
  • Cenově výhodné - řetěz twisterband umožňuje rotační pohyb
  • Prostorově úsporné - energetický řetěz lze stáhnout do kompaktní jednotky
  • Na kabely nepůsobí žádné tahové namáhání
  • Kabely lze dodatečně přidat nebo změnit
  • Ocenění iF Product Design Award 2013

FAQ – Často kladené dotazy

  • Systémy e-spool flex a e-spool SPC s manuálním rozšířením se používají tehdy, pokud je potřeba vést pouze jeden kabel velmi pomalu nebo manuálně.
  • e-spool pro divadelní použití v podvěsných aplikacích ve veřejných prostorech
  • Všechny ostatní pružinové bubny s kabely e-spool by měly být voleny s ohledem na délku rozšíření a objem náplně / průměr kabelu
  • e-spool flex s 10 000 pohyby
  • e-spool standard se 70 000 cykly
  • e-spool HD se 40 000 cykly
  • e-spool pro divadelní aplikace se 40 000 cykly
  • Pokud je to možné, používejte kabely s vnějším pláštěm TPE pro nestíněné kabely.
  • Stíněné kabely by měly být vybrány z řady CFROBOT.
  • Všechny kabely by měly mít vnější průměr < 17 mm.
  • Je nutné dodržet maximální poloměry ohybu 44 mm na vnitřním poloměru a 77 mm na vnějším poloměru.

Technická data

Rychlost v Max. 1m/s
Zrychlení a max. 1 m/s²
Příčná rychlost Max. 1m/s
Příčné zrychleníMax. 1m/s2 (radiální) / 0,25 m/s2 (axiální)
Teplotní rozsah0–70 °C / Možnosti pro náročný provoz: 0–80 °C

e-spool standard - volitelně s twisterbandem

Díl č. Délka [mm]Hmotnost [kg]Hmotnost náplně, vertikální [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7.000381
SP1.700.7000.03.R.0 7.000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standard - volitelně se dvěma twisterbands

Díl č. Délka [mm]Hmotnost [kg]Hmotnost náplně, vertikální [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07.000451
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - možnost s twisterbandem

Díl č. Délka [mm]Hmotnost [kg]Hmotnost náplně, vertikální [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07.00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7.000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7.000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - varianta se dvěma twisterbands

Díl č. Délka [mm]Hmotnost [kg]Hmotnost náplně, vertikální [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07.000842
SPHD2.700.7000.04.R.07.000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Pokyny ohledně plnění systému e-spool

Dokumentace a montážní návod pro systém igus e-spool.

Dokumentace - návod k montáži

Příklady ze skutečného světa

Mobilní navíjecí stroj

Systém e-spool s navinutým kabelovým řetězem uprostřed a dvěma bočními vodítky.

Aplikace e-spool

  • Venkovní použití
  • Podvěsné aplikace e-spool, které jsou v provozu na veřejných místech (hlediště, jeviště atd.)

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace