Změna jazyka :

Systém E4/00 (vyslovuje se: E4-stovka), nejuniverzálnější z řetězů E4, je bezpečnou volbou pro většinu aplikací (poznámka: pro jízdní vzdálenosti > 200 m a pro "boční nepodporovanou instalaci" vyberte E4/4). Princip "vnitřní článek - vnější článek" usnadňuje montáž a demontáž. Konstrukční opatření, jako je "brzda" v řetězovém dorazu, výrazně snižují provozní hluk.
Typická průmyslová odvětví a aplikace:
Robotika a manipulace, dopravní technika, chladicí technika, stavební stroje, obráběcí stroje, zpracování dřeva, všechny typy strojů, polovodiče, aplikace v čistých prostorách, chladírenské sklady, svařovací stroje, námořní aplikace, všeobecné strojírenství atd.

vnitřní výška hi: 108 mm
vnitřní šířka Bi: 200 - 500 mm
poloměr ohybu R: 250 - 1000 mm
rozteč: 143 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h