Změna jazyka :

Systém E4/4 se používá ve dvou oblastech: Pro extrémně dlouhé jízdní vzdálenosti a pro nepodporované aplikace ležící na boku. Umožňuje to známý zadní úchyt "" mezi dvěma články řetězu. Zvyšují se tlakové síly a tuhost, což zvyšuje odolnost vůči mokru a drsným povětrnostním podmínkám. Speciální válečkové články řetězu dělají z řetězu E4/4 skutečného specialistu na dlouhé pojezdové vzdálenosti. Podseknutá konstrukce - jednoduché uchycení v poskytnutých drážkách - umožňuje také vynikající výkon ESD. Články řetězu jsou vždy blízko u sebe, protože při jejich vzájemném kontaktu může protékat proud (upozornění: toto platí pouze pro speciální vodivý materiál igumid® ESD a nevztahuje se na standardní řady v tomto katalogu).
Indie, stát Paňdžáb, vesnice Banawala: stojí zde obrovské lžícové kolesové rypadlo, které těží přivezené hromady uhlí a dopravuje je pomocí dopravníkového pásu ke kotli. Pohybuje se po kolejovém systému na vzdálenost 700 metrů. A za ním jdou napájecí kabely - vložené do odolného válečkového řetězu řady 5050RHD od společnosti igus® (5050RHD.30.300.S10.0) a tím chráněné před odletujícím uhlím.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h