Změna jazyka :

Modulární, jednodílný pás pro jednoduché aplikace - s novým pásem E1 se otevírají další oblasti použití, kde byly energetické řetězy dříve příliš drahé. E1 je cenově výhodný pro velká množství, rychle se montuje a zajišťuje pořádek a bezpečnost všude tam, kde je třeba čas od času přemístit kabely.
Typická odvětví a aplikace: Automobilový průmysl, kancelářská technika, strojírenství, elektronická zařízení, lehké strojírenství atd.
Kloub na vnější straně
e-chain® na dopravníkovém pásu
nákladově efektivní řešení pro velká množství
E1: e-chain® na jednom pásu
Délka jednoho pásu řetězu 255 mm
Lze zkrátit a prodloužit podle potřeby díky tvarovanému, modulárnímu řetězovému pásu.
Snadné rozkládání
Spojovací držák pro spojení několika řetězových pásů
Lze připevnit otvorem na řetězovém pásu
Možnost použití různých materiálů
Typická odvětví a aplikace
Všeobecné stavební stroje
Automobilový průmysl
Kancelářská technika
Strojírenství
Elektronická zařízení
Lehké strojírenství atd.

KlasifikaceUL94-V2
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h