Změna jazyka :
Parameters
CFX
Chain combs
Bracket clamps
bolt-on, plug-in
Recommended standard
E4, E6, for all
easy chain®, E2/000,
for the following e-chain®:
KMA with C-profile
E2 e-tube, E4, E6
plastic-metal-mounting bracket
When do I use this
igus® strain relief system:
Standard for high
accelerations,
load and
demanding
applications.
For many cable,
large cable diameters,
cables on top of each other.
For long travel distances,
cranes, offshore,
machine tools, high speeds
high speeds,
hydraulic lines.
When modularity
is required.
Standard for many
applications
with medium
accelerations. With
self-supporting, sliding,
suspended and upright
applications in general
machine and
machine tool construction.
For cable side by side.
Can also be used as a single part, e.g.
for control cabinets or similar.
When not to use it:
No restriction
For large
cable diameters
specification
Assembly time index
Definable tightening force
+ +
-
Price index
2 1/2
1
Modularity
yes
yes
Dynamics
high to very high
high
Determination of tensile force 1) in N with chainflex®
cable tie
cable under various conditions
single
double
dry, PUR
1023
94
165
dry, PVC
891
455
601
dry, TPE
1580
97
224
Water 2), PUR
947
65
150
Water 2), PVC
917
447
528
Water 2), TPE
1283
94
123
Oil 3), PUR
500
96
137
Oil 3), PVC
874
393
627
Oil 3), TPE
1044
64
87
Price index
1/2 = low price category
1 1/2 = medium price category
3 = high price category
Parametry
Klipy pro profil C
nugget
nebo klip-on
Bloky pro odlehčení tahu
Doporučený standard
E4, E6, pro všechny
Pro všechny KMA s
pro následující e-řetězce®:
KMA s profilem C
Profil C, kolejnice s horním kloboukem
plast-kov-montážní držák
plast-kovový montážní držák
Kdy se používá tento
Systém odlehčení tahu igus®:
nákladově efektivní, prostorově úsporný
odlehčení tahu pro mnoho
aplikací s
středním zrychlením.
Pro ukládané kabely
nebo kabelů se stejným
průměry.
cenově výhodné, rychlé
odlehčení tahu pro jednodušší
aplikace s nízkou
prostorovými nároky pro střední
zrychlení. Použitelné také jako
použitelný jako samostatný díl pro pevnou konstrukci
instalace, jako např. v
rozvodné skříně apod.
Kdy ji nepoužívat:
Pro vysoké
Pro vysoké
namáhání
namáhání
Specifikace
Časový index montáže
+ -
+ -
Definovatelná utahovací síla
+ -
-
Cenový index
2
1
Modularita
ano
ano
Dynamika
střední
vysoká
Stanovení tahové síly 1) v N pomocí chainflexu®
kabelu za různých podmínek
suchý, PUR
66
356
suchý, PVC
72
395
suchý, TPE
103
286
Voda 2), PUR
51
255
Voda 2), PVC
55
312
Voda 2), TPE
86
170
Olej 3), PUR
45
95
Olej 3), PVC
59
402
Olej 3), TPE
63
87
Cenový index
1/2 = nízká cenová kategorie
1 1/2 = střední cenová kategorie
3 = vysoká cenová kategorie
Parameters
Strain relief
CFB Strain relief
separator
strain relief connector system
Recommended standard
E2/000, E2 tubes,
E4, E6, for all
for the following e-chain®:
E6, T3
KMA with C-profile
plastic-metal
mounting bracket
When do I use this
igus® strain relief system:
Combination of separator
and strain relief, ideal for
space requirements. For
applications with medium
accelerations. For
smaller cable diameters. Ideal for
e-tube ideal.
For machine tools
and automation.
space-saving, modular
strain relief with many
cables in the smallest of spaces.
For applications with
high accelerations
and loads, e.g.
machine tools.
When not to use it:
For high
No restriction
stresses
specification
Assembly time index
+ -
Definable tightening force
-
Price index
1 1/2
3
Modularity
modularity yes
yes (customised)
Dynamics
high
high to very high
Determination of tensile force 1) in N with
chainflex®
cable ties
cable under different
conditions
single
double
dry, PUR
109
128
573
dry, PVC
339
289
330
dry, TPE
64
82
285
Water 2), PUR
65
139
245
Water 2), PVC
136
151
233
Water 2), TPE
48
98
177
Oil 3), PUR
19
89
203
Oil 3), PVC
146
315
223
Oil 3), TPE
77
33
165
Price index
1/2 = low price category
1 1/2 = medium price category
3 = high price category
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h