Změna jazyka :
Model 4240AX byl vyvinut pro aplikace, v nichž jemný prach ztěžuje použití konvenčního kabelového řetězu®. V běžných systémech dorazů se na dorazu může hromadit jemný prach, což může v delším časovém horizontu vést ke zvětšení poloměru energetického řetězu®. Díky vnějším zarážkám to však u modelů 4040AX a 4240AX neplatí.

V kapse pro doraz se může usazovat jakýkoli druh prachu, což může vést k poruchám.

Výhody řetězů AX:
Možné oblasti použití:

AX článek řetězu s vnějším systémem dorazů
Díky vnějším dorazům se prach nemůže hromadit v drážkách pro dorazy, ale je naopak vytlačován přímo z řetězu.
Technická data:
| Série | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 84-634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 – 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 – 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 – 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 – 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 – 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 – 650 | 108 | 300 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h