Energetické řetězy a kabely v lékarnických vyjímacích systémech, kde není místa nazbyt

Dodávka energie zajištěná proti selhání garantuje dlouhou životnost systému posuvných skříní Gollmann

Každá lékárna, která chce skladovat léky mimořádně prostorově úsporným způsobem, by měla využít produktů společnosti Gollmann Kommissioniersysteme GmbH sídlící v německém městě Halle (Saale). Tato společnost používá systém posuvných skříní pro efektivní skladování až 60 000 obalových jednotek na velmi malém prostoru a pro jejich automatické vyjímání v případě objednávky. Společnost Gollmann s námi úspěšně spolupracuje již více než deset let při výběru a optimalizaci pohyblivých kabelů a energetických řetězů.

Profil

  • Co bylo zapotřebí: energetické řetězy easy chain®; kabely chainflex®
  • Požadavky: extrémně flexibilní a spolehlivé kabely a vedení kabelů, které vydrží 15 let a v průměru 15 milionů pohybů; malé poloměry ohybu; rychlá a jednoduchá montáž
  • Odvětví: prodejní automaty
  • Úspěch pro zákazníka: předběžné testy řetězů a  kabelů potvrdily provozní vlastnosti zajištěné proti selhání a odolnost; záruka až 36 měsíců nebo až 40 milionů dvojitých zdvihů umožňuje zákazníkům spolehlivé plánování; díky použití řetězů s různými poloměry ohybu může zákazník dosáhnout až čtyřmístné úspory nákladů na kabely za rok; výrazné snížení nákladů a zkrácení doby montáže díky energetickým řetězům série E065
Zobrazit všechny produkty pro prodejní automaty
Vyjímací systémy společnosti Gollmann Systémy pro uvádění do provozu společnosti Gollmann se vyznačují extrémně kompaktní konstrukcí, kterou lze přizpůsobit libovolnému případu použití. To vše díky konceptu posuvné skříně.

Problém

Společnost Gollmann Kommissioniersysteme GmbH vyrábí zejména kompaktní vyjímací systémy, které lékárníkům umožňují vyžádat si lék stisknutím tlačítka.
Ostatní systémy pracují s pevnými kanály, v nichž se manipulační systém pohybuje, avšak společnost Gollmann vyvinula pohyblivé skříně, které otevírají kanály, kdekoli dochází k vyjímání nebo přemisťování zboží.
Každá skříň je poháněna krokovým motorem, který musí přijímat energii a, což je ještě důležitější, signály. Například každá koncová poloha je sledována bezdotykovým spínačem. To znamená, že je zde spousta pohyblivých kabelů a odpovídající množství energetických řetězů, jelikož rameno pro zakládání a vyjímání a manipulátor na konci ramene vyžadují energii.
Zejména kvůli této komplexní technologii musí řetězy a kabely garantovat mimořádně vysokou flexibilitu a spolehlivost. Společnost Gollmann kromě toho svým zákazníkům nabízí "univerzální bezstarostný balíček, jímž výrobce přebírá plnou odpovědnost a náklady za servis, včetně neplánovaných odstávek, a to po dobu celých 15 let. Tyto služby zahrnují rovněž dodatečnou kompenzaci výdajů a servis přímo na místě kdekoli v Německu. Všechny součásti proto musí být odolné a zajištěné proti selhání. A to vše při zhruba 15 milionech pohybů systému po dobu 15letého provozu v lékárně.
Díky kompaktním systémům mají řetězy také mimořádně malý poloměr ohybu. Při výběru součástí hrálo důležitou roli také úsilí spojené s montáží. Plnění řetězů proto musí být rychlé a jednoduché.

Řešení

Společnost Gollmann se zkraje roku 2007 rozhodla použít naše energetické řetězy easy chain®, včetně série E065, a od té doby je používá. Zanedlouho se společnost rozhodla nakoupit u nás také kabely. Jelikož vyjímací systémy Gollmann komunikují pomocí sběrnicových kabelů CAN, ocitly se ve středu pozornosti sběrnicové kabely z produktové řady chainflex®. Jen za poslední rok společnost objednala téměř 30 km kabelů série chainflex® CF211. Speciálně vyvinutý kabel měřicího systému vycházející z řady CF211 nabízí řadu výhod v oblasti zpracovatelnosti kabelů. 
Kromě toho nabízíme záruku životnosti až na 36 měsíců nebo na 40 milionů dvojitých zdvihů (např. pro chainflex® CF298).
Jelikož společnost Gollmann hledala odolné a spolehlivé součásti,
byly ve zkušebním zařízení Gollmann provedeny zkoušky odolnosti energetických řetězů a kabelů chainflex®.
Původně byl nejdůležitější specifikací energetických řetězů a kabelů mimořádně malý poloměr ohybu, protože pak by bylo možné použít je univerzálně v celém systému výrobce. Avšak o dva roky později s námi konstruktéři spolupracovali na vyhodnocení možnosti použít dvě úrovně kvality a méně robustní sérii pro větší poloměry ohybu. Srovnání vypočtených životností odhalilo, že toto řešení je rozumné. Od té doby společnost Gollmann ušetřila každoročně na nákladech na kabely desítky tisíc euro.
Další projekt optimalizace se týká speciálních kabelů chainflex®, např. pro měřicí technologie. Kabely byly vylepšeny s ohledem na montáž konektorů, nižší náklady a dobu montáže. Energetické řetězy E065 lze obecně smontovat jednoduše – kabely se prostě zatlačí do vnitřního prostoru řetězu přes vnější poloměr.

"V našich vyjímacích systémech, které se používají po celém světě, jsme dosud nainstalovali více než 20 000 energetických řetězů, které fungují velmi spolehlivě bez poruch nebo údržby."
 
Sven Ronneberger, technický ředitel Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Energetický řetěz E065 Systém manipulátorů je vybaven malým řetězem E065. Řetěz rovněž nese vakuové vedení pro nasání balíčku, který má být vyjmut.
Energetický řetěz RBG Energetické řetězy se rovněž používají pro osy RBG.
Energetický řetěz RBG Energetické řetězy zajišťují dodávku energie (sběrnice CAN) a signálů do os RBG.
Energetický řetěz E065 Koordinovaná mobilita: každá posuvná skříň přijímá energii a signály z energetického řetězu E065 a kabelů chainflex.

Kreativní alternativní využití: od správy nástrojů až po rozkládací sklad

Inovativní princip skříní na kolečkách, které se používají v rámci systémů vyřizování objednávek, nyní vzbuzuje zájem i mimo farmaceutický průmysl. Ronneberger říká, "Čím dál častěji plánujeme projekty pro zcela odlišné aplikace, jako je například správa desítek tisíc vzorků pro zařízení na výrobu kořenících směsí v potravinářském průmyslu." Dalším případem je společnost z kovodělného průmyslu, která pomocí systému Gollmann skladuje nákladné soustružící a frézovací stroje. Pokud je některý z nástrojů opotřebovaný, zaměstnanec opatří náhradní díl (pokud má uživatelská oprávnění) a systém může efektivně sledovat životnost nástroje. Zcela novou a relativně přelomovou aplikací jsou rozkládací sklady, které lze rozložit např. v nákupních centrech a použít je jako atraktivní, prostorově úsporná, přechodná prodejní místa. Nápady tedy přicházejí nejen od konstruktérů společnosti Gollmann, ale také od prodejních zaměstnanců. Ve firmě igus našla společnost Gollmann neméně agilního partnera v oblasti pohyblivých dodávek energie a vedení signálů.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH