Změna jazyka :
Rychlý rozvoj digitalizace zásadně mění výrobní procesy, a proto vyžaduje nové dovednosti a kompetence. Je proto důležité, aby budoucí odborníci a manažeři byli na nové výzvy připraveni. Právě zde přichází na řadu vzdělávací program Nízkonákladová automatizace, který zaručuje praktickou relevanci. Důvodem je skutečnost, že v rámci školení lze používat roboty vyvinuté a vyrobené pro průmysl. Tím je zajištěno bezproblémové seznámení s průmyslovou robotikou. Dále bezpečnost, protože produkty igus® jsou v souladu s CE, a splňují tedy platné bezpečnostní normy, a konečně cenově výhodná řešení, ať už jde o jednotlivé komponenty, které si můžete sestavit sami, nebo o kompletní systémy - přizpůsobte si rozsah řešení svým požadavkům.
Společnost FH Aachen vyvinula demonstrátor "CMC - Car Manufacturing Cube" pro modelovou továrnu Průmyslu 4.0. Projekt se zaměřuje na prezentaci myšlenek, vývoje a řešení Průmyslu 4.0 s využitím standardních průmyslových automatizačních komponent.
Studenti Vysoké školy aplikovaných věd v Bielefeldu s velkým nasazením a důrazem na detail převedli známou a soutěžní odbavovací hru Make 'n' Brake do světa robotiky. Díky použitému robotu s kloubovým ramenem robot přesně kopíruje věž.
Mobilní robotický systém s uchopovací rukou ovládanou rukavicí pochází z diplomové práce na HTBLuVA Salzburg. Oblasti použití jsou všestranné a nezávislé na místě.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h