drylin® E EC motory

EC motory s Hallovým snímačem - cenově výhodná alternativa k servomotorům

Bezkartáčový EC motor drylin E NEMA17
  • Montážní rozměry NEMA17
  • Třída ochrany – kryt motoru: IP40
  • Také bez Hallova snímače a enkodéru
Bezkartáčový EC motor drylin E NEMA23
  • Montážní rozměry NEMA23
  • Stupeň krytí – kryt motoru: IP40
  • Také bez Hallova snímače a enkodéru
Bezkartáčový EC motor drylin E NEMA23
  • Montážní rozměry NEMA23
  • Stupeň krytí – kryt motoru: IP40
  • Také bez Hallova snímače a enkodéru

Proč motory drylin E?

Dodání 24 hodin

Připraveno k dodání během 24 hodin

Zásoby

Neustále udržoval velké zásoby

Ikona životnosti

Dlouhá životnost výrobku

Ikona dlouhodobé dostupnosti

Dlouhodobě dostupný sortiment

Žádná ikona minimálního objednaného množství

Žádné minimální objednací množství

100% testovaná ikona

100% testováno

vyhledávač produktů drylin E

Pro elektromotory

Konfigurátor motoru

Pro elektrické lineární pohony

Konfigurátor technologie pohonu

Pro motory s olověným šroubem

Konfigurátor olověného šroubového motoru

Naše služby nabízejí

Řídicí systémy motorů drylin E

  • Rychlé uvedení do provozu
  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Kompatibilní s průmyslovými řídicími systémy
  • Pro všechny lineární osy drylin
Doplňující informace
Ikona systému řízení motoru

Vzorové programy drylin E

  • Stáhněte si programy s hlavním/řídícím programem & Parametrizace dryve
  • Kompatibilní s průmyslovými výrobci (Siemens, Beckhoff, Wago atd.)
  • Kompatibilní s běžnými jednočipovými počítači/vývojovými deskami
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
K ukázkovým programům

Vhodné produkty

motorový pohon drylin E

Převodovka
  • Planetová převodovka pro krokové motory igus NEMA 23 a 34
  • Zvýšený točivý moment motoru
  • Vyšší brzdný moment brzdy
  • Dvě montážní velikosti
  • Převodové poměry 3 & 5 k dispozici

čelistní spojky drylin E

Spojka
  • Se čtvercovým nebo kulatým pouzdrem
  • 20 verzí skladem
  • & ní zapojitelné
  • Teplotní rozsah od -30 °C do +100 °C

spínané napájecí zdroje drylin E

Součásti napájecího zdroje
  • 8 verzí v internetovém obchodě
  • Jmenovitý výkon od 75 do 960 W
  • Připraveno k odeslání do 24 hodin
  • Vhodné pro řízení motorů igus

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace