Změna jazyka :
Na základě úspěšného modelu E4Q jsou nyní k dispozici první velikosti verze L s vnitřní výškou 64/58 mm. Snadné ruční otevírání pomocí rychloupínací lišty. používá se příčka E4Q.58/82 = přímo k dispozici kompletní šířkový sortiment.
Bionická konstrukce, která umožňuje zvýšení stability a životnosti při současném snížení hmotnosti. A rychloupínací lišty, které umožňují jednoduché a intuitivní otevírání/zavírání řetězu. Další výhoda rostoucího modulárního systému E4Q: pro novou řadu E4Q.L není třeba vyrábět nové příčníky, protože byly převzaty příčníky z řady E4Q.58. To znamená, že je přímo k dispozici kompletní šířkový program od 100 do 500 mm s celkem 29 šířkami.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměry ohybu [mm] | Stoupání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměry ohybu [mm] | Stoupání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

rozšiřující odkaz pro E4Q.L
Pomocí prodlužovacího článku lze snadno rozšířit stávající konfiguraci e-chain® pro vedení velkého počtu kabelů nebo obzvláště těžkých kabelů v řetězu.
| Číslo dílu E4Q.58 prodlužovací článek | Číslo dílu E4Q.58.L prodlužovací článek | Číslo dílu E4.56 prodlužovací článek | Číslo dílu E4/ světelný prodlužovací článek |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |
Energetické řetězy řady E4Q byly vyvinuty tak, aby nabízely nejlepší možné řešení pro nepodporované a dlouhé cesty. Nová řada vychází z robustního a osvědčeného standardu energetických řetězů E4.1 a přináší dlouhou životnost a vysoký stupeň modularity.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h