Alternativa k lichoběžníkovým závitům

Testovali jsme to: Hladší chod, méně vibrací

Alternativní lichoběžníkový závit
  • Přísnější výrobní tolerance
  • Zaoblené zuby
  • Optimalizovaný úhel dříku a úhel dříku pro plastové matice
  • Optimalizovaná asymetrie ve srovnání s normou DIN 103.

Přehled alternativních závitů dryspin® podle DIN 103

DS10x3
DS14x4
  • K dispozici s pravým a levým závitem
  • Vyšší tuhost
  • Vyšší rychlost díky geometrii dryspinu®
DS18x4
  • K dispozici s pravým a levým závitem
  • Optimalizovaný úhel boků
  • Tichý chod bez vibrací
10x2
10x2

Zkouška opotřebení: Rozměr Ds10x3 překonává konkurenty a lichoběžníkový závit

Parametry testu

Y = míra opotřebení [μm/km]

Technologie vodicího šroubu

Výsledek testu

dryspin® mě přímo obklopuje: Přísnější výrobní tolerance = zlepšení o 3 násobek

Přísnější výrobní tolerance

Až o 25 % nižší opotřebení: suchý závit® překonává trapézový závit a konkurenci

O 25 % nižší opotřebení

Tichý chod bez vibrací a vyšší otáčky díky zaobleným bokům zubů.

Tichý provoz s tlumením vibrací

100 % bezmazné a bezúdržbové: Vhodné pro dlouhodobé použití

Bezmazná alternativa

Až o 30 % delší životnost

Vstřikovaný závit nepodléhající korozi

Rychlé procesy a krátké dodací lhůty žádné minimální množství objednávky

Rychlé procesy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace