Změna jazyka :
Stará vodárenská věž byla přestavěna na centrální řídicí místnost pro monitorování zásobování vodou. Prostor v horní části této věže je využíván jako školicí středisko zaměřené na ekologické využívání vodních zdrojů a jako zasedací místnost pro vedení společnosti a její partnery. Jako pomůcka pro budoucí školení bylo ve dvou řadách rozmístěno šest pohyblivých televizních obrazovek, které se pohybují po místnosti v okruhu 6,8 m a pod úhlem 180°. Kromě toho je v horní konferenční místnosti umístěno dalších šest pohyblivých televizních obrazovek, které jsou uspořádány v jedné řadě. Tyto televizní obrazovky se pohybují v kruhu o poloměru 5,9 m a pod úhlem 45°.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h