Lineární technologie FDA

Lineární vedení v souladu s FDA

Oprávnění v souladu s nařízením EU č. 10/2011

Vaše výhody při použití lineárních vedení v souladu s FDA

V souladu s FDA

V souladu s FDA

Ikona bez mazání

Bez nutnosti mazání

Hygienická ikona

Hygienické

Korozivzdorné

Korozivzdorné

Bezúdržbovost

Bezúdržbovost

fastfood

Vhodné pro potraviny


Výrobky vyhovující předpisům FDA

fda_section_1

profilové lišty drylin W

  • Dvojitá a jednoduchá kolejnice
  • Hygienický typ všech součástí
fda_section_2

vozy s profilem drylin W

  • K dispozici také pro malé instalační prostory
  • Lineární vozík Econ
fda_section_3_

lineární pouzdro drylin W

  • V souladu se směrnicemi pro hygienický typ
  • Zaoblené rohy a hrany
section_fda_liners

Vložky drylin R

  • Polymery igus splňující požadavky FDA a EU
  • Pro otevřené i uzavřené domečky
section_fda_plain_bearings

Lineární kluzné ložisko drylin R

  • Lineární adaptéry se stejnými rozměry jako vodicí systémy recirkulujících kuličkových ložisek
  • Vyrobeno z pevného plastu nebo nerezové oceli
fda_section_5

lineární hřídele drylin R

  • Pro aplikace bez podpěry i pro ty, které jsou podporovány
  • V požadované délce nebo kompletně zpracované
_fda_section_6_

Lineární modul SHT s vodicím šroubem

  • Robustní lineární moduly ve čtyřech montážních rozměrech
  • Lze nastavit individuálně
fda_section_7

SLW s vodícím šroubem

  • Modulární konstrukce z lineární stavebnice drylin W
  • Různé konfigurace, včetně XY stolu
section_fda_toothed_belt

Lineární osa ZLW s ozubeným řemenem

  • Různé šířky systému
  • Od omezeného instalačního prostoru až po hygienický typ
_section_fda_lead_screw

Vysoká šroubovice/trapézový závit

  • Závit s vysokým stoupáním / Trapézový závit / Metrické závity
  • Online obrábění vodicích šroubů na míru
section_fda_lead_screw_nuts_1

Válcové matice

  • Vyrobeno z polymerů igus splňujících požadavky FDA a EU
  • Online výpočet provozní životnosti
section_fda_lead_screw_nuts_2

Matice vodicího šroubu s přírubou

  • Bezpečná montáž
  • Největší internetový obchod s vodicími šrouby

Stefan Niermann
Vozík našeho nového lineárního vedení Drylin v hygienickém provedení je vyroben výhradně z plastu a má otevřenou konstrukci bez mrtvého prostoru. Systém lze kompletně propláchnout - dokonce i při procesech CIP - a je tedy hygienický.

Stefan Niermann

Vedoucí obchodní jednotky Lineární technologie


Vzorek drylin FDA zdarma

section_sample_FDA

Stáhnout brožuru

section_whitepaper

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace