Stůl XY drylin

Vysoce přesné a 100% samomazné

  • Vysoká přesnost, extrémní tuhost a přesné vyrovnání díky výrobě CNC.
  • 100 % bez mazání a zcela bez koroze
  • K dispozici je příslušenství (ruční kolečko, ukazatel polohy atd.)
  • K dispozici kompletní řešení z nerezové oceli
XY-stůl s pohonem vodicího šroubu drylin® SHT

tabulky drylin SHT XY

  • K dispozici ve standardní a předinstalované verzi
  • Nastavení pomocí trapézového závitu
  • Horní jednotku lze nastavit vpravo nebo vlevo
Lineární XY-stůl drylin® SLW společnosti igus®

drylin SLW XY-tabulka

  • Vodicí lišta drylin W z tvrdě eloxovaného hliníku
  • K dispozici je také předsazená verze SLWE-XY-PL
  • Dostupné příslušenství
XY-stůl drylin® SLW z nerezové oceli

drylin SLW XY-stůl | Nerezová ocel

  • Vysoká torzní stabilita
  • Pro ruční nastavení
  • Kompaktní a nízkoprofilový

Zcela samomazné

Korozivzdornost

K dispozici je verze z nerezové oceli

Příslušenství pro XY-stoly

Příslušenství pro XY-stoly: ruční kolečka
  • Rotační hlava: definovaný standard pro kompletní jednotky
  • Možnost různých vnějších průměrů
  • Možné různé varianty rukojetí
  • K dispozici také v omyvatelném a korozivzdorném provedení z nerezové oceli
Příslušenství pro XY-stoly: indikátor pozice
  • Lze kombinovat s ručními upínači a ručními kolečky.
  • Vhodná redukční objímka je součástí dodávky
  • Dostupné ze skladu v požadovaném směru pohledu a počítání a v různých barvách
Příslušenství pro XY-stoly: ruční aretace
  • Upínací příruba hřídele pro montáž na ukazatel polohy k upnutí závitového vřetena.
  • Materiál: Plastové pouzdro s hliníkovým upínáním hřídele
  • Pro jiné průměry jsou k dispozici redukční objímky
Příslušenství pro XY-stoly: úhlové převodovky
  • Pro rotační převody 90°
  • Flexibilní přizpůsobení montážní poloze díky plynulému nastavení úhlu.
  • Upínání pomocí stavěcího šroubu
  • max. Krouticí moment 3 Nm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace