Změna jazyka :

Použití CF240.PUR v praxi
Na obráběcí stroje jsou kladeny různé požadavky. Musí být mimo jiné dostatečně odolné. Kromě toho musí být zajištěna ekonomická efektivita každého jednotlivého stroje. Rozhodující je zde životnost komponent. Nové ovládací panely pro obráběcí stroje jsou výkonnější než dříve, štíhlejší a často volně pohyblivé. Protože se používají v náročných průmyslových podmínkách, je důležitý robustní napájecí kabel. Obvykle je vyžadován datový kabel s kvalitním stíněním.

Použití CF298 v praxi
Spolehlivost a bezpečnost jsou u vlaků a železnic klíčové aspekty. Železniční technika podléhá přísným bezpečnostním požadavkům a drsným podmínkám prostředí. Příkladem jsou bezpečnostní pásky na dveřích vlaků. Velmi stísněný instalační prostor je pro kabel výzvou, protože je silně namáhán.

Použití CF211 v praxi
Korunkové uzávěry, zubní kartáčky, pouzdra počítačů, koše na prádlo - všechny tyto výrobky se vyrábějí vstřikováním. Vstřikovací stroje se používají v případech, kdy je třeba vyrábět výrobky ve velkém počtu kusů. Vstřikování má také tu výhodu, že předměty lze vyrábět s vysokou přesností a v krátkém čase. Tyto výhody procesu však zároveň kladou vysoké elektrické a mechanické nároky na kabely použité ve stroji. Náš datový kabel CF211 má strukturu krouceného páru a celkové stínění pro vysokou ochranu proti elektromagnetické kompatibilitě. Tím je zajištěn bezpečný a přesný přenos dat.
Stroje jsou v nepřetržitém provozu a musí vyrábět rychle, aby bylo možné vyrobit velké množství. K tomu se přidává suchý a horký vzduch, který panuje v halách se vstřikovacími stroji. Datový kabel chainflex CF211 má dlouhou životnost, zejména pokud jde o krátké cesty nebo krátké délky kabelu. Krátké tahy nejsou problém. Vnější plášť z PVC je ideální pro suché prostředí díky své nízké hořlavosti a dobrým otěruvzdorným vlastnostem.

Použití CF11 v praxi
V létě jsou velmi oblíbené automaty na zmrzlinu, kde si můžete snadno koupit lahodnou zmrzlinu na cestách. Zde se od technologie vyžaduje nejen spolehlivost, ale také kompaktní design, který optimálně využívá dostupný instalační prostor. Technické vybavení, jako jsou kabely a energetické řetězy, zůstává sotva viditelné v pozadí, zatímco důraz je kladen na uživatelsky přívětivé a atraktivní rozhraní.
Datový kabel CF11 tyto požadavky dokonale splňuje: díky malým rozměrům jej lze snadno integrovat do aplikací s omezeným instalačním prostorem. Současně zajišťuje spolehlivý přenos dat, a to i v náročných podmínkách prostředí. Jeho vnější plášť z TPE umožňuje použití i při teplotách pod bodem mrazu, které jsou typické pro stroje na výrobu ledu.
Díky těmto specifikacím zůstává technologie plně funkční na pozadí a podporuje tak hladký průběh provozních procesů v citlivých aplikacích. Model CF11.05.06.02 prokázal v testech vysokou odolnost proti pohybu a nosnost, což z něj činí ideální řešení pro kompaktní a trvanlivé aplikace.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h