Změna jazyka :
Zde naleznete všechny zprávy o zkouškách odolnosti našich ovládacích kabelů.

Použití CF880 v praxi
Ovládací panel pro pilu nebo jiný dřevoobráběcí stroj se vždy jeví jako jednoduchá aplikace. V zásadě tomu tak je, ale spolehlivost je v tomto případě vším, protože v tomto bodě je ovlivněna každá funkce stroje. Poloměry, které se zde vyskytují, jsou často větší a v oblasti dřeva nebo jiných stavebních materiálů se PVC plášť CF880 velmi dobře hodí díky svým dobrým otěrovým vlastnostem proti suchému prachu. Takové systémy se často instalují po celém světě, a proto vyžadují nejen spolehlivou životnost, ale také schválení UL.

Použití CF881 v praxi
Tam, kde se dříve kameny zpracovávaly společně s jinými kameny ve výrobní technologii, se dnes zpracovávají na průmyslových výrobních linkách pomocí obráběcích strojů. Při zpracování kamene se často používají pily a frézky, pásové pily nebo blokové pily. Ovládací kabely používané v energetickém řetězci jsou vystaveny jemnému prachu, vibracím, kamenům a úlomkům nástrojů. Jedná se také o poměrně suché prostředí. Z tohoto důvodu jsou pro použití při zpracování kamene nejvhodnější kabely s vnějším pláštěm z PVC, protože materiál PVC je vysoce odolný proti oděru a ohybu. Řídicí kabel CF881 je optimální volbou, protože vnější plášť z PVC mu umožňuje odolávat stávajícím vlivům prostředí a je výhodnou alternativou ke kabelům z PUR, které nejsou pro takové suché aplikace energetického řetězce nezbytné.

Použití CF5 v praxi
Řídicí kabely řady CF5 jsou k dispozici v neuvěřitelném množství kombinací žil a průřezů. Průřezy 1,5 mm a 2,5 mm se velmi často používají ve vnitřních jeřábech pro napájení tlačítek, koncových spínačů, motorů nebo jednoduše svítidel. Na dlouhých trasách v hale to může být docela namáhavé, protože existují i trasy, které mohou dosahovat více než 80 metrů. Zde se velmi dobře osvědčuje krátká délka rozteče a jádra navinutá ve svazcích pro vysokou životnost. V oblasti střechy haly však na kabel působí také nečistoty z prachu a výfukových plynů a právě zde vysoce boduje vnější plášť odolný proti oděru a olejům.

Použití CF891 v praxi
Cílem testu bylo zjistit životnost ovládacího kabelu chainflex. CF891 musí být spolehlivý při nepřetržitém pohybu, například v obráběcích nebo zpracovatelských strojích. Použití v takových strojích navíc často znamená, že kabel přichází do styku s oleji. Z hlediska odolnosti vůči olejům stojí za pozornost zejména vnější plášť kabelu CF891, iguPUR. Tento materiál pláště vyvinula společnost igus speciálně pro obráběcí stroje. Tento vnější plášť v kombinaci s testovanou životností 14,5 milionu dvojitých zdvihů činí z tohoto ovládacího kabelu spolehlivou volbu pro váš stroj.

Použití CF9 v praxi
Čistírny odpadních vod nemusí na první pohled vypadat příliš sofistikovaně, protože pro moderní čistírny je často dostatek prostoru pro plánování energetického zdroje s velkorysými rozměry. Ale i při dostatečném prostoru musí kabely instalované v těchto systémech odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je mráz, déšť a UV záření ze slunce. A v ideálním případě by tyto systémy měly i přes nepřetržitý provoz vyžadovat co nejmenší údržbu. Zde pomáhá zejména skutečnost, že vnější plášť TPE kabelu CF9 odolává teplotám až do -35 °C a UV záření. Díky vytlačování s klínovou výplní a žilám navinutým ve svazcích si kabel zachovává celou slibovanou životnost i na dlouhé vzdálenosti hodně přes 100 metrů, kterých lze u takových systémů dosáhnout.

Použití CF9 v praxi
Cílem testu bylo ověřit životnost kabelu chainflex při extrémně nízkých teplotách. Kabely odolné proti chladu by se měly používat pro systémy ve venkovních aplikacích. Je to proto, že nízké teploty jsou pro materiál - přesněji řečeno pro materiál vnějšího pláště - obzvláště náročné. Takové podmínky se vyskytují např. v přístavech, kde jsou kabely trvale vystaveny drsným podmínkám prostředí. Mořská voda, velké teplotní rozdíly a srážky vyžadují, aby použité kabely byly odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření a také robustní.

Použití CF77.UL.D v praxi
Šestiosé roboty jsou dnes průmyslovým standardem. Všestranné automaty jsou již plně integrovány do výroby automobilů. Ať už je potřeba svařovat, lepit, řezat laserem nebo jen uchopit, všude se roboty otáčejí a pohybují zcela automaticky. Je proto užitečné, když je kabeláž pro senzory, uchopovače, motory a mnoho dalšího stejně flexibilní! CF77.UL.D je k dispozici jak jako kabel pro senzory, tak až do průřezu 6 mm² pro ovládání motorů. Je ideální pro torzní aplikace s úhlem +/- 180° na metr délky kabelu, ale lze jej použít i pro dlouhé lineární pohyby, například v 7. ose. Díky vroubkovanému vnějšímu plášti z PUR je kabel odolný i v případě, že se věci trochu zvrtnou nebo se do vůle dostane olej.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h