Změna jazyka :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(zkráceně DESINA) je doporučení německého svazu výrobců obráběcích strojů (VDW) pro standardizaci komponent, rozhraní a systémů připojení. DESINA popisuje komplexní celkovou koncepci standardizace a decentralizace fluidní techniky a elektrické instalace strojů a systémů.

Desina je norma, která má přinést standardizaci ve strojírenství. Známí výrobci obráběcích strojů vytvořili DESINU a zajišťují tak standard pro obráběcí stroje. Standardizace se týká elektrické, hydraulické a pneumatické instalace. Cílem je zjednodušit ji a urychlit montážní a údržbářské práce. DESINA za tímto účelem specifikuje jednotlivé komponenty.
Cílem je ušetřit náklady na montáž a kontrolu zavedením decentralizovaných koncepcí instalace a použitím specifikovaných komponent.
Přesný obsah normy DESINA lze nalézt v normě ISO 23570, část 1 a část 2 z listopadu 2005.
Pro náš kabel chainflex® to znamená následující:
Pro splnění této normy vyrábíme naše kabely chainflex® v souladu s doporučením Německého svazu výrobců obráběcích strojů (VDW). Tuto normu již splňuje více než 250 kabelů. Příslušné barvy se používají ke standardizaci komponent, rozhraní a spojovacích systémů. Naše kabely chainflex® tak standardizují fluidní techniku a elektrickou instalaci systémů a strojů.
Tyto specifikace jsou následující:

servokabel, smršťovací fólie: oranžová, RAL 2003

kabel měřicího systému, stíněný: zelený, RAL 6018

Sběrnicový kabel, hybridní sběrnice, stíněný: fialový, RAL 4001

Kabel snímače/aktoru, nestíněný: žlutý, RAL 1021

napájecí kabel, nestíněný: černý, RAL 9005

ovládací kabel, nestíněný: šedý, RAL 7040
Tento vnější plášť musí být rovněž odolný vůči chladicím kapalinám a mazivům používaným v průmyslu. Konstrukce kabelu musí být taková, aby byl vhodný pro použití na strojích v drsném prostředí. DESINA poskytuje stínění pouze pro určité typy kabelů.

Uživatelská zpráva
Výrobce strojů Waldrich Coburg používá pro své stroje kabel měřicího systému CF113.028.D. Celou případovou studii si můžete přečíst zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h