Změna jazyka :

Nový průřez bez vodiče PE pro špičkové motorové kabely řady CF38
motorové kabely bez ochranného vodiče (PE) se často používají v případech, kdy má být ochranný vodič instalován jiným způsobem. igus® nyní nabízí řadu CF38.O.PE, aby mohl nabídnout řešení pro energetický řetězec, které splňuje tyto elektrické požadavky trhu.
Bezhalogenové špičkové kabely řady CF38 mají plášť z materiálu TPE, díky němuž jsou mimořádně odolné vůči mechanickému zatížení, jako jsou malé poloměry v energetickém řetězci, a vnějším vlivům, jako jsou extrémně nízké teploty až do -35 °C. Tímto novým produktem nejen rozšiřujeme řadu CF38, ale také nahrazujeme ukončený model CF35.UL. To znamená, že předchozí výrobky lze bez problémů zcela nahradit. Nový špičkový motorový kabel CF38.O.PE s vnějším pláštěm z TPE má schválení UL a garantovanou prodlouženou životnost +25 %.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h