CFROBOT8.PLUS

... 360 stupňů nyní také pro sběrnici CAN a Ethernet až do CAT7 ...

CFROBOT8.PLUS.022 kabel robota/ 049/ 050/ 052

Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Technická data

Díl č.Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]Vnější průměr [mm]Index mědi [kg/km]Hmotnost [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0,5)C9,547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0,15))C7,53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0,15)C)C10,549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0,15)C10,549115

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace